H optimize n staggered n
$0 $NONE$
$1 GND
$2 VDD
$3 $$$6379
$4 $$$3748
$5 $$$4223
$6 $$$4159
$7 $$$3746
$8 $$$31717
$9 $$$31493
$10 $$$31505
$11 $$$6381
#
#Netlist points
#
0 0.0625 0.2 0.2 B e e staggered 0 0 0 
0 0.0625 1.8 0.2 B e e staggered 0 0 0 
0 0.0625 0.2 1.8 B e e staggered 0 0 0 
0 0.0625 1.8 1.8 B e e staggered 0 0 0 
1 0.0125 0.9 0.816 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0125 0.903 1.21 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0125 1.098 1.21 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0125 0.819 0.796 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0125 1.34 1.281 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0075 0.93 0.985 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0125 1.192 0.963 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0125 1.191 0.895 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0 1.1375 0.965 T 0.03 0.04 e e staggered 0 0 0 
1 0 1.1375 0.895 T 0.03 0.04 e e staggered 0 0 0 
1 0.0335 1.51 0.63 B e e staggered 0 0 0 
1 0 0.9025 1.16 T 0.03 0.04 e e staggered 0 0 0 
1 0.0185 0.54 0.99 B e e staggered 0 0 0 
1 0 0.9435 0.816 T 0.03 0.04 e e staggered 0 0 0 
1 0 1.0975 1.16 T 0.03 0.04 e e staggered 0 0 0 
1 0 0.8185 0.741 T 0.03 0.04 e e staggered 0 0 0 
1 0.003545 0.992126 1 T e e staggered 0 0 0 
1 0 1.34 1.348 T 0.05 0.05 e e staggered 0 0 0 
1 0.0335 0.49 1.325 B e e staggered 0 0 0 
1 0.0335 1.51 1.325 B e e staggered 0 0 0 
1 0.0335 0.721 0.626 B e e staggered 0 0 0 
2 0 1.0725 0.965 T 0.03 0.04 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.0725 0.895 T 0.03 0.04 e e staggered 0 0 0 
2 0.0335 1.51 0.815 B e e staggered 0 0 0 
2 0.0185 0.54 0.79 B e e staggered 0 0 0 
2 0.003545 1.007874 1 T e e staggered 0 0 0 
3 0 1.0325 1.16 T 0.03 0.04 e e staggered 0 0 0 
3 0 1.0325 1.085 T 0.03 0.04 e e staggered 0 0 0 
3 0 1.04 1.2275 T 0.04 0.03 e e staggered 0 0 0 
3 0.003545 1.007874 1.015748 T e e staggered 0 0 0 
3 0.0335 1.195 1.095 B e e staggered 0 0 0 
4 0 0.9675 1.16 T 0.03 0.04 e e staggered 0 0 0 
4 0 0.9675 1.085 T 0.03 0.04 e e staggered 0 0 0 
4 0 0.96 1.2275 T 0.04 0.03 e e staggered 0 0 0 
4 0.003545 0.992126 1.015748 T e e staggered 0 0 0 
4 0.0335 0.805 1.095 B e e staggered 0 0 0 
5 0 1.0085 0.816 T 0.03 0.04 e e staggered 0 0 0 
5 0 1.0085 0.741 T 0.03 0.04 e e staggered 0 0 0 
5 0.003545 1.007874 0.984252 T e e staggered 0 0 0 
5 0.0335 1.09 0.625 B e e staggered 0 0 0 
6 0.0185 0.54 0.89 B e e staggered 0 0 0 
6 0.003545 0.992126 0.984252 T e e staggered 0 0 0 
7 0 1.05413 1.4225599 T 0.068898 0.043307 e e staggered 0 0 0 
7 0 1.34 1.428 T 0.05 0.05 e e staggered 0 0 0 
7 0.0335 1.51 1.525 B e e staggered 0 0 0 
8 0 0.8835 0.741 T 0.03 0.04 e e staggered 0 0 0 
8 0 0.9435 0.741 T 0.03 0.04 e e staggered 0 0 0 
8 0.0335 0.911 0.626 B e e staggered 0 0 0 
9 0 1.05413 1.3674399 T 0.068898 0.043307 e e staggered 0 0 0 
9 0 1.04 1.2925 T 0.04 0.03 e e staggered 0 0 0 
10 0 0.94587 1.3674399 T 0.068898 0.043307 e e staggered 0 0 0 
10 0 0.96 1.2925 T 0.04 0.03 e e staggered 0 0 0 
11 0 0.94587 1.4225599 T 0.068898 0.043307 e e staggered 0 0 0 
11 0.0335 0.49 1.525 B e e staggered 0 0 0