H optimize N staggered N
$0 $NONE$
$1 GROUND
$2 VCC
$3 OUT
$4 VPU
$5 IN
#
#Netlist points
#
0 0.0625 0.15 0.15 B e e staggered 0 0 0 
0 0.0625 0.15 0.85 B e e staggered 0 0 0 
0 0.0625 0.85 0.15 B e e staggered 0 0 0 
0 0.0625 0.85 0.85 B e e staggered 0 0 0 
1 0.0039349 0.49811 0.50811 T e e staggered 0 0 0 
1 0 0.31263 0.565 T 0.05315 0.06102 e e staggered 0 0 0 
1 0.031495 0.15 0.375 B e e staggered 0 0 0 
1 0.031495 0.85 0.375 B e e staggered 0 0 0 
1 0.031495 0.385 0.15 B e e staggered 0 0 0 
1 0 0.464 0.675 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
1 0 0.61 0.459 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
1 0 0.329 0.477 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
1 0 0.45 0.393 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
1 0.006 0.4695 0.4795 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.006 0.26356 0.565 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.006 0.2875 0.477 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.006 0.61 0.4175 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.006 0.4225 0.675 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.006 0.4085 0.393 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.0039349 0.49811 0.52189 T e e staggered 0 0 0 
2 0 0.39137 0.565 T 0.05315 0.06102 e e staggered 0 0 0 
2 0.031495 0.15 0.625 B e e staggered 0 0 0 
2 0 0.391 0.477 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
3 0.0039349 0.51189 0.52189 T e e staggered 0 0 0 
3 0.031495 0.85 0.625 B e e staggered 0 0 0 
3 0 0.61 0.521 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
3 0 0.61 0.609 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
4 0.031495 0.53 0.855 B e e staggered 0 0 0 
4 0 0.526 0.675 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
4 0 0.61 0.671 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
5 0.0039349 0.51189 0.50811 T e e staggered 0 0 0 
5 0.031495 0.635 0.15 B e e staggered 0 0 0 
5 0 0.512 0.393 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0