H optimize N staggered N
UNITS=INCH
$0 UNNAMED_1_CAPNP_I514_1
$1 OUT
$2 GROUND
$3 IN
$4 UNNAMED_1_EKMAX38913_I528_B3
$5 UNNAMED_1_EKMAX38913_I528_C3
$6 UNNAMED_1_EKHEADER2P_I527_1
$7 UNNAMED_1_EKHEADER2P_I525_1
#
#Netlist points
#
0 0 1.34228 0.665 T 0.01575 0.01969 e e staggered 0 0 0 
0 0.00492 1.30675 0.67438 T e e staggered 0 0 0 
1 0 1.372 0.70944 T 0.06772 0.04134 e e staggered 0 0 0 
1 0 1.37772 0.665 T 0.01575 0.01969 e e staggered 0 0 0 
1 0.00492 1.30675 0.72162 T e e staggered 0 0 0 
1 0.00492 1.30675 0.70587 T e e staggered 0 0 0 
1 0.00492 1.30675 0.69013 T e e staggered 0 0 0 
1 0.125 1.834 0.684 B e e staggered 0 0 0 
2 0.02264 1.002 0.273 B e e staggered 0 0 0 
2 0.02264 1.206 0.273 B e e staggered 0 0 0 
2 0 1.21 0.81456 T 0.06772 0.04134 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.372 0.81456 T 0.06772 0.04134 e e staggered 0 0 0 
2 0.031495 2.3 1.7 B e e staggered 0 0 0 
2 0.031495 0.1 1.7 B e e staggered 0 0 0 
2 0.02264 1.624 0.274 B e e staggered 0 0 0 
2 0.02264 1.411 0.274 B e e staggered 0 0 0 
2 0 1.2 0.625 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.382 0.625 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
2 0.00492 1.291 0.72162 T e e staggered 0 0 0 
2 0.00492 1.291 0.70587 T e e staggered 0 0 0 
2 0.125 1.291 1.195 B e e staggered 0 0 0 
2 0.0025 1.291 0.70587 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.0025 1.291 0.72162 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.004 1.078 0.857 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.004 1.102 0.857 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.004 1.126 0.857 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.004 1.15 0.857 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.004 1.196 0.857 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.004 1.221 0.857 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.004 1.265 0.798 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.004 1.265 0.825 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.004 1.291 0.753 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.004 1.316 0.798 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.004 1.316 0.825 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.004 1.36 0.857 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.004 1.384 0.857 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.004 1.428 0.857 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.004 1.452 0.857 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.004 1.476 0.857 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.004 1.5 0.857 B m e staggered 0 0 0 v 
3 0.02264 1.002 0.473 B e e staggered 0 0 0 
3 0.02264 1.206 0.473 B e e staggered 0 0 0 
3 0 1.21 0.70944 T 0.06772 0.04134 e e staggered 0 0 0 
3 0.00492 1.27525 0.72162 T e e staggered 0 0 0 
3 0.00492 1.27525 0.70587 T e e staggered 0 0 0 
3 0.125 0.704 0.684 B e e staggered 0 0 0 
4 0.02264 1.206 0.373 B e e staggered 0 0 0 
4 0.031495 1.206 0.094 B e e staggered 0 0 0 
4 0.00492 1.291 0.69013 T e e staggered 0 0 0 
4 0.0025 1.291 0.69013 B m e staggered 0 0 0 v 
5 0.02264 1.002 0.373 B e e staggered 0 0 0 
5 0.031495 1.002 0.094 B e e staggered 0 0 0 
5 0.00492 1.27525 0.69013 T e e staggered 0 0 0 
5 0.0025 1.27525 0.69013 B m e staggered 0 0 0 v 
6 0.031495 1.624 0.094 B e e staggered 0 0 0 
6 0.02264 1.624 0.374 B e e staggered 0 0 0 
6 0 1.32 0.625 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
6 0.00492 1.291 0.67438 T e e staggered 0 0 0 
6 0.004 1.32 0.589 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.031495 1.411 0.094 B e e staggered 0 0 0 
7 0.02264 1.411 0.374 B e e staggered 0 0 0 
7 0 1.262 0.625 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
7 0.00492 1.27525 0.67438 T e e staggered 0 0 0 
7 0.004 1.262 0.589 B m e staggered 0 0 0 v