H optimize N staggered N
UNITS=INCH
$0 UNNAMED_1_CAPNP_I348_1
$1 UNNAMED_1_CAPNP_I348_2
$2 GND_POWER
$3 IN
$4 UNNAMED_1_EKMAX38902E_I447_3
$5 UNNAMED_1_EVKGENERICRESISTORS_I425_2
$6 UNNAMED_1_EKMAX38902E_I447_5
$7 UNNAMED_1_EKMAX38902E_I447_6
#
#Netlist points
#
0 0 1.02516 1.04898 T 0.01181 0.02756 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.026 1.185 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
1 0.0196849 0.6875 1.65 B e e staggered 0 0 0 
1 0 1.00547 1.04898 T 0.01181 0.02756 e e staggered 0 0 0 
1 0 1.18 1.041 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
1 0 0.964 1.185 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
1 0 1.105 1.186 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
1 0 0.945 1.106 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
1 0.0196849 0.86 1.18 B e e staggered 0 0 0 
1 0.125 1 1.7 B e e staggered 0 0 0 
1 0.004 1.066 1.186 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.004 1.14 1.225 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.004 1.219 1.041 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.0196849 0.1875 0.875 B e e staggered 0 0 0 
2 0 1.02516 0.97102 T 0.01181 0.02756 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.035 1.01 T 0.05433 0.0315 e e staggered 0 0 0 
2 0 0.945 0.966 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
2 0 0.945 1.044 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.521 0.92 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.18 1.124 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
2 0.02264 1.558 0.802 B e e staggered 0 0 0 
2 0.0196849 0.51 1.29 B e e staggered 0 0 0 
2 0.125 0.5 0.925 B e e staggered 0 0 0 
2 0.005 1.08 1.01 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 0.945 1.004 B m e staggered 0 0 0 v 
3 0.0196849 0.6875 0.3 B e e staggered 0 0 0 
3 0 1.00547 0.97102 T 0.01181 0.02756 e e staggered 0 0 0 
3 0 1.06453 0.97102 T 0.01181 0.02756 e e staggered 0 0 0 
3 0 1.099 0.88 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
3 0 0.945 0.904 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
3 0.015 1.105 0.8 T e e staggered 0 0 0 
3 0.125 1 0.35 B e e staggered 0 0 0 
4 0 1.04484 0.97102 T 0.01181 0.02756 e e staggered 0 0 0 
4 0 1.459 0.92 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
4 0.02264 1.458 0.802 B e e staggered 0 0 0 
4 0.004 1.04484 0.93416 B m e staggered 0 0 0 v 
5 0.02264 1.358 0.802 B e e staggered 0 0 0 
5 0.015 1.155 0.8 T e e staggered 0 0 0 
6 0 1.06453 1.04898 T 0.01181 0.02756 e e staggered 0 0 0 
6 0 1.161 0.88 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
6 0 1.18 0.979 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
6 0.0196849 1.44 1.13 B e e staggered 0 0 0 
6 0.004 1.092 1.04898 B m e staggered 0 0 0 v 
6 0.004 1.218 0.979 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0 1.04484 1.04898 T 0.01181 0.02756 e e staggered 0 0 0 
7 0 1.105 1.124 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
7 0 1.18 1.186 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0