H optimize N staggered N
UNITS=INCH
$0 GND
$1 UNNAMED_1_CAPNP_I69_2
$2 UNNAMED_1_131-4353-00_I72_1
$3 UNNAMED_1_EKCP15_I39_B1
$4 UNNAMED_1_EVKJUMPER_I79_3
$5 UNNAMED_1_EKCP15_I39_B3
$6 UNNAMED_1_EVKJUMPER_I78_2
$7 UNNAMED_1_EVKJUMPER_I78_3
$8 UNNAMED_1_EVKJUMPER_I78_4
$9 UNNAMED_1_EVKJUMPER_I78_5
$10 UNNAMED_1_EKCP15_I39_A2
$11 UNNAMED_1_131-4353-00_I73_1
#
#Netlist points
#
0 0.02067 0.506 0.99 B e e staggered 0 0 0 
0 0.125 1.676 0.405 B e e staggered 0 0 0 
0 0.125 0.336 0.405 B e e staggered 0 0 0 
0 0 1.0695 1.012 T 0.06 0.06 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.197 1.04701 T 0.11024 0.05315 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.347 1.04701 T 0.11024 0.05315 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.071 0.937 T 0.03 0.023 e e staggered 0 0 0 
0 0.02067 1.581 0.97001 B e e staggered 0 0 0 
0 0.02067 1.781 0.97 B e e staggered 0 0 0 
0 0.02067 1.781 1.17 B e e staggered 0 0 0 
0 0.02067 1.06499 1.46 B e e staggered 0 0 0 
0 0.02067 1.065 1.66 B e e staggered 0 0 0 
0 0.02067 0.865 1.66 B e e staggered 0 0 0 
0 0.00492 1.01775 0.94787 T e e staggered 0 0 0 
0 0.0196849 0.105 0.705 B e e staggered 0 0 0 
0 0.0196849 1.87 0.705 B e e staggered 0 0 0 
0 0 0.246 0.87114 T 0.07205 0.15039 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.076 0.288 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.292 0.289 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.292 0.636 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.077 0.636 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
1 0.02067 0.706 0.99 B e e staggered 0 0 0 
1 0.125 0.336 1.62 B e e staggered 0 0 0 
1 0 0.9345 1.012 T 0.06 0.06 e e staggered 0 0 0 
1 0.00492 0.98625 0.94787 T e e staggered 0 0 0 
1 0 0.246 1.13886 T 0.07205 0.15039 e e staggered 0 0 0 
2 0.125 1.676 1.62 B e e staggered 0 0 0 
2 0 1.197 1.17299 T 0.11024 0.05315 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.347 1.17299 T 0.11024 0.05315 e e staggered 0 0 0 
2 0.04823 1.681 1.07 B e e staggered 0 0 0 
2 0 1.067 1.15 T 0.05118 0.11024 e e staggered 0 0 0 
2 0.00492 1.002 0.93213 T e e staggered 0 0 0 
2 0.005 1.002 0.905 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 1.272 1.116 B m e staggered 0 0 0 v 
3 0.02067 0.606 0.99 B e e staggered 0 0 0 
3 0.00492 0.98625 0.93213 T e e staggered 0 0 0 
4 0.02067 0.606 0.89 B e e staggered 0 0 0 
4 0.0196849 0.606 0.735 B e e staggered 0 0 0 
5 0.02067 1.185 0.462 B e e staggered 0 0 0 
5 0 1.119 0.937 T 0.03 0.023 e e staggered 0 0 0 
5 0.00492 1.01775 0.93213 T e e staggered 0 0 0 
5 0.005 1.119 0.904 B m e staggered 0 0 0 v 
6 0.02067 1.085 0.462 B e e staggered 0 0 0 
6 0 1.076 0.35 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
7 0.02067 1.185 0.562 B e e staggered 0 0 0 
7 0 1.077 0.574 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
8 0.02067 1.285 0.462 B e e staggered 0 0 0 
8 0 1.292 0.574 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
9 0.02067 1.185 0.362 B e e staggered 0 0 0 
9 0 1.292 0.351 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
10 0 0.967 1.276 T 0.023 0.03 e e staggered 0 0 0 
10 0 0.967 1.15 T 0.05118 0.11024 e e staggered 0 0 0 
10 0.00492 1.002 0.94787 T e e staggered 0 0 0 
11 0 0.967 1.324 T 0.023 0.03 e e staggered 0 0 0 
11 0.04823 0.965 1.56 B e e staggered 0 0 0