H optimize N staggered N
UNITS=INCH
$0 GND
$1 UNNAMED_1_EVKITTP_I26_TP1
$2 UNNAMED_1_CAPNP_I59_2
$3 UNNAMED_1_EKMAX38642A_I71_6
$4 UNNAMED_1_EVKJUMPER_I19_2
$5 UNNAMED_1_EVKJUMPER_I19_3
$6 UNNAMED_1_EKMAX38642A_I71_4
$7 UNNAMED_1_EVKJUMPER_I18_2
$8 UNNAMED_1_EVKJUMPER_I18_3
$9 UNNAMED_1_EVKJUMPER_I18_4
$10 UNNAMED_1_EVKJUMPER_I18_5
$11 UNNAMED_1_EKMAX38642A_I71_2
$12 $NONE$
#
#Netlist points
#
0 0 1.28386 0.265 T 0.15039 0.07205 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.26403 0.81165 T 0.01378 0.01969 e e staggered 0 0 0 
0 0.047245 1.9851 0.6595 B e e staggered 0 0 0 
0 0.047245 1.68 0.25 B e e staggered 0 0 0 
0 0.02008 1.56545 0.13545 B e e staggered 0 0 0 
0 0.02008 1.87055 0.54495 B e e staggered 0 0 0 
0 0.0196849 0.42208 1.24449 B e e staggered 0 0 0 
0 0.0196849 0.94208 1.24449 B e e staggered 0 0 0 
0 0 1.11195 1.26322 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.42 0.824 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.354 0.75 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.2686 0.73058 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.35 0.824 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.31195 1.59522 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.11138 1.59471 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.31227 1.26313 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
0 0.02067 0.77208 1.34449 B e e staggered 0 0 0 
0 0 1.141 0.848 D 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
1 0 1.01614 0.265 T 0.15039 0.07205 e e staggered 0 0 0 
1 0 1.21285 0.81165 T 0.01378 0.01969 e e staggered 0 0 0 
1 0.047245 0.62 0.25 B e e staggered 0 0 0 
1 0.02008 0.73455 0.13545 B e e staggered 0 0 0 
1 0 1.2066 0.73058 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
1 0 0.572 1.18 D 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.28915 1.00012 T 0.05906 0.09449 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.23844 0.86479 T 0.01378 0.01969 e e staggered 0 0 0 
2 0.047245 1.68 1.45 B e e staggered 0 0 0 
2 0.02008 1.56545 1.56455 B e e staggered 0 0 0 
2 0 1.42 0.886 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.35 0.886 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
3 0 1.21285 0.86479 T 0.01378 0.01969 e e staggered 0 0 0 
3 0.02067 0.67208 1.34449 B e e staggered 0 0 0 
3 0 1.141 0.91 D 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
3 0.01 1.20291 0.909 B m e staggered 0 0 0 v 
4 0.02067 0.57208 1.34449 B e e staggered 0 0 0 
4 0 0.572 1.242 D 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
5 0.0196849 0.42208 1.44449 B e e staggered 0 0 0 
5 0.02067 0.67208 1.44449 B e e staggered 0 0 0 
6 0 1.26403 0.86479 T 0.01378 0.01969 e e staggered 0 0 0 
6 0 1.416 0.75 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
6 0.02067 1.21195 1.42922 B e e staggered 0 0 0 
6 0.01 1.3 0.86479 B m e staggered 0 0 0 v 
6 0.01 1.467 0.75 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0 1.11195 1.32522 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
7 0.02067 1.11195 1.42922 B e e staggered 0 0 0 
8 0 1.11138 1.53271 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
8 0.02067 1.21195 1.52922 B e e staggered 0 0 0 
9 0 1.31195 1.53322 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
9 0.02067 1.31195 1.42922 B e e staggered 0 0 0 
10 0 1.31227 1.32513 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
10 0.02067 1.21195 1.32922 B e e staggered 0 0 0 
11 0 1.14349 1.00012 T 0.05906 0.09449 e e staggered 0 0 0 
11 0 1.23844 0.81165 T 0.01378 0.01969 e e staggered 0 0 0 
12 0.093505 2 1.5 B e e staggered 0 0 0 
12 0.093505 0.2 1.5 B e e staggered 0 0 0 
12 0.093505 2 0.2 B e e staggered 0 0 0 
12 0.093505 0.2 0.2 B e e staggered 0 0 0 
12 0 1.5985 0.575 D 0.03543 0.06299 e e staggered 0 0 0 
12 0 1.5355 0.575 D 0.03543 0.06299 e e staggered 0 0 0