H optimize N staggered N
UNITS=INCH
$0 VCC
$1 GND_SIGNAL
$2 UNNAMED_1_CAPNP_I19_2
$3 DQ
$4 GPIO0
$5 GPIO1
$6 SCL
$7 SDA
$8 GPIO2
$9 $NONE$
$10 UNNAMED_1_HEADER3P_I20_3
#
#Netlist points
#
0 0.031495 1.3 0.45 B e e staggered 0 0 0 
0 0 0.249 0.78 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
0 0 0.249 0.71 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
0 0 0.6 0.796 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
0 0.02264 1.3 0.65 B e e staggered 0 0 0 
0 0 0.40291 0.8024 T 0.04921 0.02559 e e staggered 0 0 0 
0 0 0.51709 0.8024 T 0.04921 0.02559 e e staggered 0 0 0 
0 0.02067 0.5 1.25 B e e staggered 0 0 0 
0 0.02067 0.5 1.35 B e e staggered 0 0 0 
0 0.005 0.249 0.81 B m e staggered 0 0 0 v 
0 0.005 0.40291 0.83 B m e staggered 0 0 0 v 
0 0.005 0.675 0.796 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.031495 0.599 0.98 B e e staggered 0 0 0 
1 0.031495 1.09 0.45 B e e staggered 0 0 0 
1 0 0.6 0.734 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
1 0 0.97999 0.676 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
1 0 0.51709 0.7276 T 0.04921 0.02559 e e staggered 0 0 0 
1 0 1.04199 0.781 T 0.03839 0.01772 e e staggered 0 0 0 
1 0.02067 0.6 1.25 B e e staggered 0 0 0 
1 0.02067 0.6 1.35 B e e staggered 0 0 0 
2 0 1.12 0.75 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.04199 0.676 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
2 0.02264 1.3 0.75 B e e staggered 0 0 0 
2 0 1.04199 0.75541 T 0.03839 0.01772 e e staggered 0 0 0 
3 0.031495 1.09 1.05 B e e staggered 0 0 0 
3 0 1.12 0.812 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
3 0 0.51709 0.765 T 0.04921 0.02559 e e staggered 0 0 0 
3 0 1.04199 0.80659 T 0.03839 0.01772 e e staggered 0 0 0 
3 0.005 1.12 0.85 B m e staggered 0 0 0 v 
3 0.005 0.56 0.765 B m e staggered 0 0 0 v 
4 0 0.97801 0.80659 T 0.03839 0.01772 e e staggered 0 0 0 
4 0.02067 1 1.25 B e e staggered 0 0 0 
5 0 0.97801 0.781 T 0.03839 0.01772 e e staggered 0 0 0 
5 0.02067 0.9 1.25 B e e staggered 0 0 0 
6 0.031495 0.311 0.51 B e e staggered 0 0 0 
6 0 0.311 0.71 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
6 0 0.40291 0.7276 T 0.04921 0.02559 e e staggered 0 0 0 
6 0.02067 0.8 1.25 B e e staggered 0 0 0 
7 0.031495 0.311 0.98 B e e staggered 0 0 0 
7 0 0.311 0.78 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
7 0 0.40291 0.765 T 0.04921 0.02559 e e staggered 0 0 0 
7 0.02067 0.7 1.25 B e e staggered 0 0 0 
8 0 0.97801 0.75541 T 0.03839 0.01772 e e staggered 0 0 0 
8 0.02067 1 1.35 B e e staggered 0 0 0 
8 0.005 0.945 0.75541 B m e staggered 0 0 0 v 
9 0.02067 0.9 1.35 B e e staggered 0 0 0 
9 0.02067 0.8 1.35 B e e staggered 0 0 0 
9 0.02067 0.7 1.35 B e e staggered 0 0 0 
9 0.093505 0.2 0.2 B e e staggered 0 0 0 
9 0.093505 1.3 0.2 B e e staggered 0 0 0 
9 0.093505 1.3 1.3 B e e staggered 0 0 0 
9 0.093505 0.2 1.3 B e e staggered 0 0 0 
10 0.031495 1.3 1.05 B e e staggered 0 0 0 
10 0.02264 1.3 0.85 B e e staggered 0 0 0