H optimize N staggered N
UNITS=INCH
$0 UNNAMED_1_CAPNP_I12_1
$1 UNNAMED_1_131-4353-00_I3_1
$2 GND_POWER
$3 UNNAMED_1_131-4353-00_I36_1
$4 UNNAMED_1_EVKGENERICCAPACITORS_I23_2
$5 UNNAMED_1_EKMAX25301B_I41_4
$6 $NONE$
$7 UNNAMED_1_EKMAX25301B_I41_6
$8 UNNAMED_1_EKMAX25301B_I41_7
$9 GND_IN
$10 GND_OUT
$11 UNNAMED_1_EKMAX25301B_I41_5
#
#Netlist points
#
0 0 1.185 1.16807 T 0.01181 0.02756 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.174 1.31 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
1 0 1.16531 1.16807 T 0.01181 0.02756 e e staggered 0 0 0 
1 0 1.14563 1.16807 T 0.01181 0.02756 e e staggered 0 0 0 
1 0.0196849 0.478 1.828 B e e staggered 0 0 0 
1 0.04823 1.17 2.025 B e e staggered 0 0 0 
1 0 1.323 1.118 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
1 0 1.068 1.206 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
1 0 1.253 1.311 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
1 0 1.112 1.31 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
1 0.0196849 1.655 2.036 B e e staggered 0 0 0 
1 0.125 0.7605 1.778 B e e staggered 0 0 0 
1 0.004 1.03 1.229 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.004 1.28 1.44 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.004 1.298 1.353 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.004 1.365 1.118 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0 1.185 1.05193 T 0.01181 0.02756 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.185 1.11 T 0.09252 0.0622 e e staggered 0 0 0 
2 0.0196849 0.108 1.228 B e e staggered 0 0 0 
2 0.02264 2.31 0.9 B e e staggered 0 0 0 
2 0.02264 2.31 1.4 B e e staggered 0 0 0 
2 0.02264 2.31 1.15 B e e staggered 0 0 0 
2 0 1.068 1.066 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.068 1.144 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.41 0.819 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.328 1.311 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
2 0.0196849 1.923 2.034 B e e staggered 0 0 0 
2 0.004 1.028 1.065 B e e staggered 0 0 0 
2 0.004 1.028 1.145 B e e staggered 0 0 0 
2 0.125 0.3905 1.178 B e e staggered 0 0 0 
2 0.005 1.11874 1.11 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 1.25126 1.11 B m e staggered 0 0 0 v 
3 0 1.14563 1.05193 T 0.01181 0.02756 e e staggered 0 0 0 
3 0 1.16531 1.05193 T 0.01181 0.02756 e e staggered 0 0 0 
3 0.0196849 0.478 0.628 B e e staggered 0 0 0 
3 0.015 1.263 0.882 T e e staggered 0 0 0 
3 0.04823 1.17 0.375 B e e staggered 0 0 0 
3 0 1.257 0.972 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
3 0 1.068 1.004 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
3 0.125 0.7605 0.578 B e e staggered 0 0 0 
3 0.004 1.027 0.96 B m e staggered 0 0 0 v 
4 0.015 1.313 0.882 T e e staggered 0 0 0 
4 0.02264 2.11 0.9 B e e staggered 0 0 0 
4 0.02264 2.11 1.4 B e e staggered 0 0 0 
4 0.02264 2.11 1.15 B e e staggered 0 0 0 
4 0 1.41 0.881 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
5 0 1.20469 1.05193 T 0.01181 0.02756 e e staggered 0 0 0 
5 0.02264 2.21 0.9 B e e staggered 0 0 0 
5 0.004 1.20469 1.007 B m e staggered 0 0 0 v 
6 0.0625 0.2 0.2 B e e staggered 0 0 0 
6 0.0625 2.2 0.2 B e e staggered 0 0 0 
6 0.0625 2.2 2.2 B e e staggered 0 0 0 
6 0.0625 0.2 2.2 B e e staggered 0 0 0 
7 0 1.22437 1.16807 T 0.01181 0.02756 e e staggered 0 0 0 
7 0.02264 2.21 1.4 B e e staggered 0 0 0 
7 0 1.319 0.972 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
7 0 1.323 1.056 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
7 0.0196849 2.208 1.602 B e e staggered 0 0 0 
7 0.004 1.251 1.17102 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.004 1.367 1.055 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0 1.20469 1.16807 T 0.01181 0.02756 e e staggered 0 0 0 
8 0 1.253 1.249 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
8 0 1.328 1.249 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
9 0.02067 1.07 0.27501 B e e staggered 0 0 0 
9 0.02067 1.27 0.275 B e e staggered 0 0 0 
9 0.02067 1.27 0.475 B e e staggered 0 0 0 
9 0.01 1.028 1.065 B e e staggered 0 0 0 
10 0.02067 1.26999 1.925 B e e staggered 0 0 0 
10 0.02067 1.27 2.125 B e e staggered 0 0 0 
10 0.02067 1.07 2.125 B e e staggered 0 0 0 
10 0.01 1.028 1.145 B e e staggered 0 0 0 
11 0 1.22437 1.05193 T 0.01181 0.02756 e e staggered 0 0 0 
11 0.02264 2.21 1.15 B e e staggered 0 0 0 
11 0.004 1.251 1.04898 B m e staggered 0 0 0 v