H optimize N staggered N
UNITS=INCH
$0 GND
$1 UNNAMED_1_BANANA_I8_P
$2 OUT
$3 UNNAMED_1_EKMAX18002_I31_A3
$4 UNNAMED_1_RESSMD_I40_1
$5 UNNAMED_1_EKMAX18002_I31_B3
$6 UNNAMED_1_HEADER2P_I48_2
$7 UNNAMED_1_EK131-4353-00_I26_1
$8 OUT_1
#
#Netlist points
#
0 0.0196849 2.02184 0.42174 B e e staggered 0 0 0 
0 0.0196849 0.22877 0.26 B e e staggered 0 0 0 
0 0.0196849 0.715 1.759 B e e staggered 0 0 0 
0 0.0196849 0.22877 1.45491 B e e staggered 0 0 0 
0 0.0196849 2.02184 0.70709 B e e staggered 0 0 0 
0 0.0187 2.21661 0.09968 B e e staggered 0 0 0 
0 0.0187 2.11661 0.19968 B e e staggered 0 0 0 
0 0 0.9095 1.748 T 0.0689 0.02559 e e staggered 0 0 0 
0 0 0.9095 1.698 T 0.0689 0.02559 e e staggered 0 0 0 
0 0 0.9095 1.648 T 0.0689 0.02559 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.39762 1.23 T 0.02717 0.03268 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.36674 1.29062 T 0.03268 0.02717 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.31556 1.29062 T 0.03268 0.02717 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.30102 0.70709 T 0.10827 0.10039 e e staggered 0 0 0 
0 0 1.30102 0.927 T 0.10827 0.10039 e e staggered 0 0 0 
0 0 0.83 1.536 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
0 0.00492 1.41416 1.309 T e e staggered 0 0 0 
0 0.02264 2.41661 1.18698 B e e staggered 0 0 0 
0 0 1.35828 1.179 T 0.01575 0.01969 e e staggered 0 0 0 
0 0.02067 2.12 2.082 B e e staggered 0 0 0 
0 0.02067 2.32 2.08199 B e e staggered 0 0 0 
0 0.02067 2.32 2.28199 B e e staggered 0 0 0 
0 0.02067 2.12 2.28198 B e e staggered 0 0 0 
0 0.02067 2.12 1.531 B e e staggered 0 0 0 
0 0.02067 2.32 1.53099 B e e staggered 0 0 0 
0 0.02067 2.32 1.73099 B e e staggered 0 0 0 
0 0.02067 2.12 1.73098 B e e staggered 0 0 0 
0 0.125 0.55805 1.13904 B e e staggered 0 0 0 
0 0.009 1.34 1.255 B m e staggered 0 0 0 v 
0 0.009 1.365 1.22 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.0196849 2.02184 0.955 B e e staggered 0 0 0 
1 0 1.45038 1.23 T 0.02717 0.03268 e e staggered 0 0 0 
1 0 1.55298 0.70709 T 0.10827 0.10039 e e staggered 0 0 0 
1 0 1.55298 0.927 T 0.10827 0.10039 e e staggered 0 0 0 
1 0.00492 1.43384 1.309 T e e staggered 0 0 0 
1 0.02264 2.21661 1.18698 B e e staggered 0 0 0 
1 0 1.50274 1.2895 T 0.06299 0.03543 e e staggered 0 0 0 
1 0.125 1.47912 0.32292 B e e staggered 0 0 0 
1 0.009 1.49 1.225 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.0196849 0.22877 1.73402 B e e staggered 0 0 0 
2 0 1.36674 1.34338 T 0.03268 0.02717 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.31556 1.34338 T 0.03268 0.02717 e e staggered 0 0 0 
2 0.00492 1.41416 1.32869 T e e staggered 0 0 0 
2 0.04823 2.22 2.18199 B e e staggered 0 0 0 
2 0.125 1.441 2.134 B e e staggered 0 0 0 
2 0.009 1.341 1.37 B m e staggered 0 0 0 v 
3 0.00492 1.43384 1.28931 T e e staggered 0 0 0 
3 0.0196849 2.31661 0.955 B e e staggered 0 0 0 
3 0.02264 2.31661 1.18698 B e e staggered 0 0 0 
3 0.004 1.435 1.263 B m e staggered 0 0 0 v 
4 0 0.9095 1.598 T 0.0689 0.02559 e e staggered 0 0 0 
4 0 0.83 1.598 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
4 0.0196849 0.715 1.59925 B e e staggered 0 0 0 
5 0.021655 2.31661 0.52174 B e e staggered 0 0 0 
5 0.00492 1.41416 1.28931 T e e staggered 0 0 0 
5 0.0196849 2.31661 0.70709 B e e staggered 0 0 0 
5 0 1.39372 1.179 T 0.01575 0.01969 e e staggered 0 0 0 
5 0.004 1.412 1.181 B m e staggered 0 0 0 v 
5 0.004 1.412 1.263 B m e staggered 0 0 0 v 
6 0.021655 2.31661 0.42174 B e e staggered 0 0 0 
6 0.0187 2.31661 0.19968 B e e staggered 0 0 0 
7 0.00492 1.43384 1.32869 T e e staggered 0 0 0 
7 0 1.50274 1.3525 T 0.06299 0.03543 e e staggered 0 0 0 
7 0.04823 2.22 1.63099 B e e staggered 0 0 0 
8 0 1.12998 1.598 T 0.0689 0.02559 e e staggered 0 0 0 
8 0 1.12998 1.648 T 0.0689 0.02559 e e staggered 0 0 0 
8 0 1.12998 1.698 T 0.0689 0.02559 e e staggered 0 0 0 
8 0 1.12998 1.748 T 0.0689 0.02559 e e staggered 0 0 0