H optimize n staggered n
$0 $NONE$
$1 IN
$2 GND_POWER
$3 VOUT
$4 UNNAMED_1_EKMAX17620_I40_EN
$5 UNNAMED_1_EKMAX17620_I40_MODE
$6 UNNAMED_1_EKMAX17620_I40_LX
$7 PGOOD
$8 UNNAMED_1_EKMAX17620_I40_FB
#
#Netlist points
#
0 0.0625 -0.6 -0.6 B e e staggered 0 0 0 
0 0.0625 -0.6 0.6 B e e staggered 0 0 0 
0 0.0625 0.6 -0.6 B e e staggered 0 0 0 
0 0.0625 0.6 0.6 B e e staggered 0 0 0 
1 0.01378 -0.255 -0.365 B e e staggered 0 0 0 
1 0.01378 0.07 -0.365 B e e staggered 0 0 0 
1 0.0196849 -0.635 0.12 B e e staggered 0 0 0 
1 0 -0.13 0.056 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
1 0 -0.3249999 0.08602 T 0.09252 0.08661 e e staggered 0 0 0 
1 0 -0.04331 0.02953 T 0.0374 0.01181 e e staggered 0 0 0 
1 0.005 -0.402 0.079 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0 -0.02015 0.12 T 0.0847 0.06102 e e staggered 0 0 0 
2 0 -0.02015 0.22 T 0.0847 0.06102 e e staggered 0 0 0 
2 0.01378 -0.155 -0.365 B e e staggered 0 0 0 
2 0.01378 0.17 -0.365 B e e staggered 0 0 0 
2 0 0.016 -0.098 T 0.03 0.023 e e staggered 0 0 0 
2 0.0196849 -0.035 0.41 B e e staggered 0 0 0 
2 0.0196849 -0.635 -0.13 B e e staggered 0 0 0 
2 0 -0.13 -0.006 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
2 0 -0.3249999 -0.03602 T 0.09252 0.08661 e e staggered 0 0 0 
2 0 -0.04331 0.00984 T 0.0374 0.01181 e e staggered 0 0 0 
2 0 0 0 T 0.03543 0.05118 e e staggered 0 0 0 
2 0.005 0 -0.015 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 0 0.04 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.005 0.001 -0.047 B m e staggered 0 0 0 v 
3 0 0.09015 0.12 T 0.0847 0.06102 e e staggered 0 0 0 
3 0 0.09015 0.22 T 0.0847 0.06102 e e staggered 0 0 0 
3 0 0.541 0.06 T 0.03 0.023 e e staggered 0 0 0 
3 0 0.155 -0.05 T 0.023 0.03 e e staggered 0 0 0 
3 0.0196849 0.25 0.41 B e e staggered 0 0 0 
3 0 0.205 0.12043 T 0.08268 0.03937 e e staggered 0 0 0 
3 0 0.04331 0.00984 T 0.0374 0.01181 e e staggered 0 0 0 
4 0.01378 -0.205 -0.365 B e e staggered 0 0 0 
4 0.0196849 -0.205 -0.64 B e e staggered 0 0 0 
4 0 -0.04331 -0.00984 T 0.0374 0.01181 e e staggered 0 0 0 
4 0.005 -0.078 -0.058 B m e staggered 0 0 0 v 
5 0.01378 0.12 -0.365 B e e staggered 0 0 0 
5 0.0196849 0.12 -0.64 B e e staggered 0 0 0 
5 0 -0.04331 -0.02953 T 0.0374 0.01181 e e staggered 0 0 0 
5 0.005 -0.04331 -0.062 B m e staggered 0 0 0 v 
6 0 0.205 0.04957 T 0.08268 0.03937 e e staggered 0 0 0 
6 0 0.04331 0.02953 T 0.0374 0.01181 e e staggered 0 0 0 
7 0 0.589 0.06 T 0.03 0.023 e e staggered 0 0 0 
7 0.0196849 0.54 -0.05 B e e staggered 0 0 0 
7 0 0.04331 -0.02953 T 0.0374 0.01181 e e staggered 0 0 0 
7 0.005 0.078 -0.05 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0 0.155 -0.098 T 0.023 0.03 e e staggered 0 0 0 
8 0 0.064 -0.098 T 0.03 0.023 e e staggered 0 0 0 
8 0 0.04331 -0.00984 T 0.0374 0.01181 e e staggered 0 0 0