H optimize N staggered N
UNITS=INCH
$0 $NONE$
$1 GND_SIGNAL
$2 VIN
$3 UNNAMED_1_CAPNP_I32_2
$4 GND_POWER
$5 VCC
$6 UNNAMED_1_CAPNP_I30_2
$7 UNNAMED_1_CAPNP_I27_1
$8 UNNAMED_1_CAPNP_I27_2
$9 UNNAMED_1_CAPNP_I58_2
$10 UNNAMED_1_CAPNP_I8_2
$11 UNNAMED_1_CAPNP_I58_1
$12 UNNAMED_1_RESSMD_I23_2
$13 UNNAMED_1_EKMAX17575_I65_FB
$14 RESET
#
#Netlist points
#
0 0.0625 -0.615 -0.75 B e e staggered 0 0 0 
0 0.0625 -0.615 0.75 B e e staggered 0 0 0 
0 0.0625 0.615 -0.75 B e e staggered 0 0 0 
0 0.0625 0.615 0.75 B e e staggered 0 0 0 
1 0 0.06024 0.04921 T 0.03386 0.01063 e e staggered 0 0 0 
1 0 0.15961 0.495 T 0.18701 0.07874 e e staggered 0 0 0 
1 0 0.031 0.105 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
1 0.0196849 -0.705 0.4 B e e staggered 0 0 0 
1 0.0196849 0.605 0.4 B e e staggered 0 0 0 
1 0 0.05799 0.215 T 0.05315 0.11024 e e staggered 0 0 0 
1 0 0.15701 0.215 T 0.05315 0.11024 e e staggered 0 0 0 
2 0 -0.06024 0.04921 T 0.03386 0.01063 e e staggered 0 0 0 
2 0 -0.13961 0.495 T 0.18701 0.07874 e e staggered 0 0 0 
2 0 -0.32 0.091 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
2 0 -0.031 0.105 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
2 0.0196849 -0.705 0.2 B e e staggered 0 0 0 
2 0 -0.06799 0.215 T 0.05315 0.11024 e e staggered 0 0 0 
2 0.01378 -0.43 0.05 B e e staggered 0 0 0 
3 0 0.44469 0 T 0.08661 0.21654 e e staggered 0 0 0 
3 0 0.179 -0.12 T 0.03 0.023 e e staggered 0 0 0 
3 0.0196849 0.605 0.15 B e e staggered 0 0 0 
3 0 0.28299 0.215 T 0.05315 0.11024 e e staggered 0 0 0 
4 0 -0.1549999 -0.16937 T 0.06102 0.05315 e e staggered 0 0 0 
4 0 0.06024 -0.0295299 T 0.03386 0.01063 e e staggered 0 0 0 
4 0 0.06024 -0.0098399 T 0.03386 0.01063 e e staggered 0 0 0 
4 0 0 0 T 0.07087 0.10236 e e staggered 0 0 0 
4 0 -0.204 -0.02 T 0.03 0.023 e e staggered 0 0 0 
4 0 0.179 -0.16 T 0.03 0.023 e e staggered 0 0 0 
4 0 -0.08 -0.164 T 0.023 0.03 e e staggered 0 0 0 
4 0 -0.351 -0.355 T 0.03 0.023 e e staggered 0 0 0 
4 0 -0.32 -0.111 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
4 0 -0.37319 -0.4 T 0.0236199 0.0236199 e e staggered 0 0 0 
4 0.0196849 0.605 -0.25 B e e staggered 0 0 0 
4 0.01378 -0.43 -0.05 B e e staggered 0 0 0 
4 0.006 -0.20461 -0.054 B m e staggered 0 0 0 v 
4 0.006 -0.32 -0.1525 B m e staggered 0 0 0 v 
4 0.006 0 -0.035 B m e staggered 0 0 0 v 
4 0.006 0 0 B m e staggered 0 0 0 v 
4 0.006 0 0.035 B m e staggered 0 0 0 v 
4 0.006 0.111 -0.029 B m e staggered 0 0 0 v 
5 0 -0.1549999 -0.09063 T 0.06102 0.05315 e e staggered 0 0 0 
5 0 -0.06024 -0.0295299 T 0.03386 0.01063 e e staggered 0 0 0 
5 0 -0.204 0.02 T 0.03 0.023 e e staggered 0 0 0 
6 0 -0.06024 -0.0098399 T 0.03386 0.01063 e e staggered 0 0 0 
6 0 -0.156 -0.02 T 0.03 0.023 e e staggered 0 0 0 
7 0 0.06024 0.00984 T 0.03386 0.01063 e e staggered 0 0 0 
7 0 0.135 0.016 T 0.023 0.03 e e staggered 0 0 0 
8 0 0.06024 0.02953 T 0.03386 0.01063 e e staggered 0 0 0 
8 0 0.25531 0 T 0.08661 0.21654 e e staggered 0 0 0 
8 0 0.135 0.064 T 0.023 0.03 e e staggered 0 0 0 
9 0 -0.445 -0.354 T 0.023 0.03 e e staggered 0 0 0 
9 0 -0.446 -0.4 T 0.03 0.023 e e staggered 0 0 0 
9 0 -0.399 -0.355 T 0.03 0.023 e e staggered 0 0 0 
9 0 -0.3997599 -0.3999999 T 0.01772 0.02362 e e staggered 0 0 0 
10 0 -0.06024 -0.0492099 T 0.03386 0.01063 e e staggered 0 0 0 
10 0 -0.445 -0.306 T 0.023 0.03 e e staggered 0 0 0 
10 0 -0.08 -0.116 T 0.023 0.03 e e staggered 0 0 0 
10 0.006 -0.445 -0.272 B m e staggered 0 0 0 v 
10 0.006 -0.08 -0.0785 B m e staggered 0 0 0 v 
11 0 -0.494 -0.4 T 0.03 0.023 e e staggered 0 0 0 
11 0.0196849 -0.705 -0.4 B e e staggered 0 0 0 
12 0 -0.06024 0.02953 T 0.03386 0.01063 e e staggered 0 0 0 
12 0 -0.32 -0.049 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
12 0 -0.32 0.029 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
12 0.0196849 -0.705 0 B e e staggered 0 0 0 
12 0.01378 -0.43 0 B e e staggered 0 0 0 
13 0 0.06024 -0.0492099 T 0.03386 0.01063 e e staggered 0 0 0 
13 0 0.131 -0.12 T 0.03 0.023 e e staggered 0 0 0 
13 0 0.131 -0.16 T 0.03 0.023 e e staggered 0 0 0 
14 0 -0.06024 0.00984 T 0.03386 0.01063 e e staggered 0 0 0 
14 0 -0.156 0.02 T 0.03 0.023 e e staggered 0 0 0 
14 0.0196849 -0.705 -0.2 B e e staggered 0 0 0