H optimize n staggered n
$0 $NONE$
$1 UNNAMED_1_CAPPOL_I5_A
$2 GROUND
$3 VOUT
$4 UNNAMED_1_GENERICPACKAGES_I23_B
$5 UNNAMED_1_CAPNP_I41_2
$6 UNNAMED_1_EVKMAXIMPAD_I20_1
$7 UNNAMED_1_CAPNP_I40_2
$8 UNNAMED_1_EVKMAXIMPAD_I9_1
$9 UNNAMED_1_HEADER2P_I12_2
$10 UNNAMED_1_HEADER2P_I13_2
$11 UNNAMED_1_EVKMAXIMPAD_I25_1
$12 UNNAMED_1_INDUCT_I29_1
$13 UNNAMED_1_MAX17551_I17_FB
$14 UNNAMED_1_EVKMAXIMPAD_I36_1
#
#Netlist points
#
0 0.0625 -1 -0.8 B e e staggered 0 0 0 
0 0.0625 -1 0.7 B e e staggered 0 0 0 
0 0.0625 0.8 -0.8 B e e staggered 0 0 0 
0 0.0625 0.8 0.7 B e e staggered 0 0 0 
1 0 -0.09252 0.03937 T 0.06299 0.01181 e e staggered 0 0 0 
1 0 -0.7 -0.186 T 0.023 0.03 e e staggered 0 0 0 
1 0.0196849 -1.075 0 B e e staggered 0 0 0 
1 0 -0.1475 0.14 T 0.06 0.06 e e staggered 0 0 0 
1 0 -0.64 0.04039 T 0.07874 0.18701 e e staggered 0 0 0 
2 0 0.09252 0.01968 T 0.06299 0.01181 e e staggered 0 0 0 
2 0.021655 0.4 -0.325 B e e staggered 0 0 0 
2 0 0.21063 0.04 T 0.05315 0.06102 e e staggered 0 0 0 
2 0 -0.224 -0.06 T 0.03 0.023 e e staggered 0 0 0 
2 0 -0.024 -0.115 T 0.03 0.023 e e staggered 0 0 0 
2 0 -0.224 -0.01 T 0.03 0.023 e e staggered 0 0 0 
2 0 -0.224 -0.115 T 0.03 0.023 e e staggered 0 0 0 
2 0 -0.445 -0.186 T 0.023 0.03 e e staggered 0 0 0 
2 0.0196849 0.75 0.025 B e e staggered 0 0 0 
2 0.0196849 -1.075 -0.5 B e e staggered 0 0 0 
2 0.0196849 -1.075 0.3 B e e staggered 0 0 0 
2 0 -0.0125 0.14 T 0.06 0.06 e e staggered 0 0 0 
2 0 -0.64 0.33961 T 0.07874 0.18701 e e staggered 0 0 0 
2 0.006 -0.224 -0.09 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.006 -0.255 -0.01 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.006 -0.03 -0.045 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.006 -0.03 0.045 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.006 0 0 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.006 0.15655 0.04 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.006 0.03 -0.045 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.006 0.03 0.045 B m e staggered 0 0 0 v 
3 0 0.28937 0.04 T 0.05315 0.06102 e e staggered 0 0 0 
3 0.0022599 0.28419 0.23 T e e staggered 0 0 0 
3 0 0.124 -0.115 T 0.03 0.023 e e staggered 0 0 0 
3 0 0.075 -0.451 T 0.023 0.03 e e staggered 0 0 0 
3 0 -0.076 -0.115 T 0.03 0.023 e e staggered 0 0 0 
3 0.0196849 0.75 0.355 B e e staggered 0 0 0 
3 0.006 -0.075 -0.21 B m e staggered 0 0 0 v 
3 0.006 0.124 -0.21 B m e staggered 0 0 0 v 
3 0.006 0.359 0.025 B m e staggered 0 0 0 v 
4 0 -0.09252 -0.01968 T 0.06299 0.01181 e e staggered 0 0 0 
4 0 -0.176 -0.06 T 0.03 0.023 e e staggered 0 0 0 
5 0 0.09252 -0.03937 T 0.06299 0.01181 e e staggered 0 0 0 
5 0 0.076 -0.115 T 0.03 0.023 e e staggered 0 0 0 
5 0 0.024 -0.115 T 0.03 0.023 e e staggered 0 0 0 
6 0 -0.375 -0.604 T 0.023 0.03 e e staggered 0 0 0 
6 0.0196849 -0.375 -0.815 B e e staggered 0 0 0 
7 0 -0.09252 0 T 0.06299 0.01181 e e staggered 0 0 0 
7 0 -0.375 -0.556 T 0.023 0.03 e e staggered 0 0 0 
7 0 -0.176 -0.01 T 0.03 0.023 e e staggered 0 0 0 
8 0 -0.09252 0.01968 T 0.06299 0.01181 e e staggered 0 0 0 
8 0.021655 -0.7 -0.425 B e e staggered 0 0 0 
8 0.021655 -0.445 -0.325 B e e staggered 0 0 0 
8 0.0196849 -1.075 -0.25 B e e staggered 0 0 0 
9 0.021655 -0.7 -0.325 B e e staggered 0 0 0 
9 0 -0.7 -0.234 T 0.023 0.03 e e staggered 0 0 0 
10 0.021655 -0.445 -0.425 B e e staggered 0 0 0 
10 0 -0.445 -0.234 T 0.023 0.03 e e staggered 0 0 0 
11 0 0.09252 0 T 0.06299 0.01181 e e staggered 0 0 0 
11 0.021655 0.4 -0.425 B e e staggered 0 0 0 
11 0.0196849 0.3 -0.815 B e e staggered 0 0 0 
12 0 0.09252 0.03937 T 0.06299 0.01181 e e staggered 0 0 0 
12 0.00226 0.1458099 0.23 T e e staggered 0 0 0 
13 0 -0.09252 -0.03937 T 0.06299 0.01181 e e staggered 0 0 0 
13 0 -0.176 -0.115 T 0.03 0.023 e e staggered 0 0 0 
13 0 -0.124 -0.115 T 0.03 0.023 e e staggered 0 0 0 
14 0 0.09252 -0.01968 T 0.06299 0.01181 e e staggered 0 0 0 
14 0 0.075 -0.499 T 0.023 0.03 e e staggered 0 0 0 
14 0.0196849 -0.02 -0.815 B e e staggered 0 0 0