H optimize n staggered n
$0 $NONE$
$1 UNNAMED_1_CAPNP_I2_2
$2 GROUND
$3 VOUT
$4 UNNAMED_1_GENERICPACKAGES_I9_A
$5 UNNAMED_1_CAPNP_I57_2
$6 UNNAMED_1_EVKMAXIMPAD_I24_1
$7 UNNAMED_1_CAPNP_I58_2
$8 UNNAMED_1_EVKMAXIMPAD_I22_1
$9 UNNAMED_1_HEADER2P_I53_2
$10 UNNAMED_1_HEADER2P_I54_2
$11 UNNAMED_1_EVKMAXIMPAD_I27_1
$12 UNNAMED_1_INDUCT_I16_1
$13 UNNAMED_1_MAX17532_I1_FB
$14 UNNAMED_1_EVKMAXIMPAD_I30_1
#
#Netlist points
#
0 0.0625 0.2 1.7 B e e staggered 0 0 0 
0 0.0625 0.2 0.2 B e e staggered 0 0 0 
0 0.0625 2 1.7 B e e staggered 0 0 0 
0 0.0625 2 0.2 B e e staggered 0 0 0 
1 0.0196849 0.125 1 B e e staggered 0 0 0 
1 0 0.5 0.834 T 0.023 0.03 e e staggered 0 0 0 
1 0 0.56 1.11157 T 0.07087 0.13583 e e staggered 0 0 0 
1 0 1.09763 1.131 T 0.05315 0.06102 e e staggered 0 0 0 
1 0 1.16102 1.03937 T 0.02756 0.01181 e e staggered 0 0 0 
2 0.0196849 0.125 1.3 B e e staggered 0 0 0 
2 0.0196849 1.95 1.025 B e e staggered 0 0 0 
2 0.0196849 0.125 0.5 B e e staggered 0 0 0 
2 0 0.755 0.834 T 0.023 0.03 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.031 0.885 T 0.03 0.023 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.031 0.99 T 0.03 0.023 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.031 0.94 T 0.03 0.023 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.285 0.876 T 0.023 0.03 e e staggered 0 0 0 
2 0 0.56 1.30843 T 0.07087 0.13583 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.17637 1.131 T 0.05315 0.06102 e e staggered 0 0 0 
2 0.02264 1.6 0.675 B e e staggered 0 0 0 
2 0 1.23898 1.01969 T 0.02756 0.01181 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.2 1 T 0.0315 0.08268 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.3325 1.04 T 0.06 0.06 e e staggered 0 0 0 
2 0.006 1 0.99 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.006 1.031 0.91 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.006 1.2 1 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.006 1.2 1.03 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.006 1.2 0.97 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.006 1.285 0.84 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.006 1.29 1.03 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.006 0.755 0.87 B m e staggered 0 0 0 v 
3 0.0196849 1.95 1.355 B e e staggered 0 0 0 
3 0 1.214 0.885 T 0.03 0.023 e e staggered 0 0 0 
3 0 1.275 0.549 T 0.023 0.03 e e staggered 0 0 0 
3 0 1.33 0.876 T 0.023 0.03 e e staggered 0 0 0 
3 0.0022599 1.41919 1.215 T e e staggered 0 0 0 
3 0 1.4675 1.04 T 0.06 0.06 e e staggered 0 0 0 
3 0.006 1.214 0.841 B m e staggered 0 0 0 v 
3 0.006 1.33 0.84 B m e staggered 0 0 0 v 
3 0.006 1.54 1.035 B m e staggered 0 0 0 v 
4 0 1.079 0.94 T 0.03 0.023 e e staggered 0 0 0 
4 0 1.16102 0.98031 T 0.02756 0.01181 e e staggered 0 0 0 
5 0 1.33 0.924 T 0.023 0.03 e e staggered 0 0 0 
5 0 1.285 0.924 T 0.023 0.03 e e staggered 0 0 0 
5 0 1.23898 0.96063 T 0.02756 0.01181 e e staggered 0 0 0 
6 0.0196849 0.825 0.185 B e e staggered 0 0 0 
6 0 0.92 0.486 T 0.023 0.03 e e staggered 0 0 0 
7 0 1.079 0.99 T 0.03 0.023 e e staggered 0 0 0 
7 0 0.92 0.534 T 0.023 0.03 e e staggered 0 0 0 
7 0 1.16102 1 T 0.02756 0.01181 e e staggered 0 0 0 
8 0.0196849 0.125 0.75 B e e staggered 0 0 0 
8 0.02264 0.5 0.575 B e e staggered 0 0 0 
8 0.02264 0.755 0.575 B e e staggered 0 0 0 
8 0 1.16102 1.01969 T 0.02756 0.01181 e e staggered 0 0 0 
9 0 0.5 0.786 T 0.023 0.03 e e staggered 0 0 0 
9 0.02264 0.5 0.675 B e e staggered 0 0 0 
10 0 0.755 0.786 T 0.023 0.03 e e staggered 0 0 0 
10 0.02264 0.755 0.675 B e e staggered 0 0 0 
11 0.0196849 1.5 0.185 B e e staggered 0 0 0 
11 0.02264 1.6 0.575 B e e staggered 0 0 0 
11 0 1.23898 1 T 0.02756 0.01181 e e staggered 0 0 0 
12 0 1.23898 1.03937 T 0.02756 0.01181 e e staggered 0 0 0 
12 0.00226 1.2808099 1.215 T e e staggered 0 0 0 
13 0 1.166 0.885 T 0.03 0.023 e e staggered 0 0 0 
13 0 1.079 0.885 T 0.03 0.023 e e staggered 0 0 0 
13 0 1.16102 0.96063 T 0.02756 0.01181 e e staggered 0 0 0 
14 0.0196849 1.18 0.185 B e e staggered 0 0 0 
14 0 1.275 0.501 T 0.023 0.03 e e staggered 0 0 0 
14 0 1.23898 0.98031 T 0.02756 0.01181 e e staggered 0 0 0