H optimize n staggered n
$0 $NONE$
$1 UNNAMED_1_CAPNP_I46_2
$2 GROUND
$3 VOUT
$4 UNNAMED_1_GENERICPACKAGES_I23_B
$5 UNNAMED_1_CAPNP_I41_2
$6 UNNAMED_1_EVKMAXIMPAD_I20_1
$7 UNNAMED_1_CAPNP_I40_2
$8 UNNAMED_1_EVKMAXIMPAD_I9_1
$9 UNNAMED_1_HEADER2P_I12_2
$10 UNNAMED_1_HEADER2P_I13_2
$11 UNNAMED_1_EVKMAXIMPAD_I25_1
$12 UNNAMED_1_INDUCT_I29_1
$13 UNNAMED_1_EKMAX17531_I17_FB
$14 UNNAMED_1_EVKMAXIMPAD_I36_1
#
#Netlist points
#
0 0.0625 -1 -0.8 B e e staggered 0 0 0 
0 0.0625 -1 0.7 B e e staggered 0 0 0 
0 0.0625 0.8 -0.8 B e e staggered 0 0 0 
0 0.0625 0.8 0.7 B e e staggered 0 0 0 
1 0 -0.09437 0.13 T 0.05315 0.06102 e e staggered 0 0 0 
1 0 -0.6399999 0.09157 T 0.07087 0.13583 e e staggered 0 0 0 
1 0 -0.03898 0.03937 T 0.02756 0.01181 e e staggered 0 0 0 
1 0 -0.7 -0.191 T 0.023 0.03 e e staggered 0 0 0 
1 0.0196849 -1.075 0 B e e staggered 0 0 0 
2 0 -0.01563 0.13 T 0.05315 0.06102 e e staggered 0 0 0 
2 0 -0.6399999 0.28843 T 0.07087 0.13583 e e staggered 0 0 0 
2 0.021655 0.4 -0.325 B e e staggered 0 0 0 
2 0 0.13563 0.035 T 0.05315 0.06102 e e staggered 0 0 0 
2 0 0.03898 0.01969 T 0.02756 0.01181 e e staggered 0 0 0 
2 0 0 0 T 0.0315 0.08268 e e staggered 0 0 0 
2 0 0.065 -0.149 T 0.023 0.03 e e staggered 0 0 0 
2 0 -0.169 -0.06 T 0.03 0.023 e e staggered 0 0 0 
2 0 -0.169 -0.01 T 0.03 0.023 e e staggered 0 0 0 
2 0 -0.169 -0.115 T 0.03 0.023 e e staggered 0 0 0 
2 0 -0.445 -0.191 T 0.023 0.03 e e staggered 0 0 0 
2 0.0196849 0.75 0.025 B e e staggered 0 0 0 
2 0.0196849 -1.075 -0.5 B e e staggered 0 0 0 
2 0.0196849 -1.075 0.3 B e e staggered 0 0 0 
2 0.006 -0.169 -0.09 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.006 -0.2 -0.01 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.006 0 -0.03 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.006 0 0 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.006 0 0.03 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.006 0.09 0.03 B m e staggered 0 0 0 v 
3 0.0022599 0.21919 0.21 T e e staggered 0 0 0 
3 0 0.21437 0.035 T 0.05315 0.06102 e e staggered 0 0 0 
3 0 0.11 -0.149 T 0.023 0.03 e e staggered 0 0 0 
3 0 0.075 -0.451 T 0.023 0.03 e e staggered 0 0 0 
3 0 -0.021 -0.115 T 0.03 0.023 e e staggered 0 0 0 
3 0.0196849 0.75 0.355 B e e staggered 0 0 0 
3 0.006 -0.021 -0.185 B m e staggered 0 0 0 v 
3 0.006 0.11 -0.185 B m e staggered 0 0 0 v 
3 0.006 0.275 0.035 B m e staggered 0 0 0 v 
4 0 -0.03898 -0.01969 T 0.02756 0.01181 e e staggered 0 0 0 
4 0 -0.121 -0.06 T 0.03 0.023 e e staggered 0 0 0 
5 0 0.03898 -0.03937 T 0.02756 0.01181 e e staggered 0 0 0 
5 0 0.11 -0.101 T 0.023 0.03 e e staggered 0 0 0 
5 0 0.065 -0.101 T 0.023 0.03 e e staggered 0 0 0 
6 0 -0.375 -0.604 T 0.023 0.03 e e staggered 0 0 0 
6 0.0196849 -0.375 -0.815 B e e staggered 0 0 0 
7 0 -0.03898 0 T 0.02756 0.01181 e e staggered 0 0 0 
7 0 -0.375 -0.556 T 0.023 0.03 e e staggered 0 0 0 
7 0 -0.121 -0.01 T 0.03 0.023 e e staggered 0 0 0 
8 0.021655 -0.7 -0.425 B e e staggered 0 0 0 
8 0.021655 -0.445 -0.325 B e e staggered 0 0 0 
8 0 -0.03898 0.01969 T 0.02756 0.01181 e e staggered 0 0 0 
8 0.0196849 -1.075 -0.25 B e e staggered 0 0 0 
9 0.021655 -0.7 -0.325 B e e staggered 0 0 0 
9 0 -0.7 -0.239 T 0.023 0.03 e e staggered 0 0 0 
10 0.021655 -0.445 -0.425 B e e staggered 0 0 0 
10 0 -0.445 -0.239 T 0.023 0.03 e e staggered 0 0 0 
11 0.021655 0.4 -0.425 B e e staggered 0 0 0 
11 0 0.03898 0 T 0.02756 0.01181 e e staggered 0 0 0 
11 0.0196849 0.3 -0.815 B e e staggered 0 0 0 
12 0.00226 0.0808099 0.21 T e e staggered 0 0 0 
12 0 0.03898 0.03937 T 0.02756 0.01181 e e staggered 0 0 0 
13 0 -0.03898 -0.03937 T 0.02756 0.01181 e e staggered 0 0 0 
13 0 -0.121 -0.115 T 0.03 0.023 e e staggered 0 0 0 
13 0 -0.069 -0.115 T 0.03 0.023 e e staggered 0 0 0 
14 0 0.03898 -0.01969 T 0.02756 0.01181 e e staggered 0 0 0 
14 0 0.075 -0.499 T 0.023 0.03 e e staggered 0 0 0 
14 0.0196849 -0.02 -0.815 B e e staggered 0 0 0