H optimize n staggered n
$0 $NONE$
$1 UNNAMED_1_CAPNP_I2_2
$2 GROUND
$3 VOUT
$4 UNNAMED_1_GENERICPACKAGES_I9_A
$5 UNNAMED_1_CAPNP_I60_2
$6 UNNAMED_1_EVKMAXIMPAD_I24_1
$7 UNNAMED_1_CAPNP_I64_2
$8 UNNAMED_1_EVKMAXIMPAD_I22_1
$9 UNNAMED_1_HEADER2P_I39_2
$10 UNNAMED_1_HEADER2P_I41_2
$11 UNNAMED_1_EVKMAXIMPAD_I27_1
$12 UNNAMED_1_INDUCT_I63_1
$13 UNNAMED_1_MAX17530_I65_FB
$14 UNNAMED_1_EVKMAXIMPAD_I58_1
#
#Netlist points
#
0 0.0625 0.2 1.7 B e e staggered 0 0 0 
0 0.0625 0.2 0.2 B e e staggered 0 0 0 
0 0.0625 2 1.7 B e e staggered 0 0 0 
0 0.0625 2 0.2 B e e staggered 0 0 0 
1 0.0196849 0.125 1 B e e staggered 0 0 0 
1 0 0.5 0.824 T 0.023 0.03 e e staggered 0 0 0 
1 0 1.10748 1.03937 T 0.06299 0.01181 e e staggered 0 0 0 
1 0 0.56 1.11157 T 0.07087 0.13583 e e staggered 0 0 0 
1 0 1.10063 1.11 T 0.05315 0.06102 e e staggered 0 0 0 
2 0.0196849 0.125 1.3 B e e staggered 0 0 0 
2 0.0196849 1.95 1.025 B e e staggered 0 0 0 
2 0.0196849 0.125 0.5 B e e staggered 0 0 0 
2 0 0.75 0.824 T 0.023 0.03 e e staggered 0 0 0 
2 0 0.976 0.885 T 0.03 0.023 e e staggered 0 0 0 
2 0 0.976 0.99 T 0.03 0.023 e e staggered 0 0 0 
2 0 0.976 0.94 T 0.03 0.023 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.176 0.885 T 0.03 0.023 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.29252 1.01968 T 0.06299 0.01181 e e staggered 0 0 0 
2 0 0.56 1.30843 T 0.07087 0.13583 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.17937 1.11 T 0.05315 0.06102 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.45563 1.045 T 0.05315 0.06102 e e staggered 0 0 0 
2 0.02264 1.6 0.675 B e e staggered 0 0 0 
2 0.006 1.17 1.045 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.006 1.17 0.955 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.006 1.176 0.91 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.006 1.2 1 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.006 1.23 1.045 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.006 1.23 0.955 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.006 1.37 1.04 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.006 0.75 0.87 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.006 0.945 0.99 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.006 0.976 0.91 B m e staggered 0 0 0 v 
3 0.0196849 1.95 1.355 B e e staggered 0 0 0 
3 0 1.124 0.885 T 0.03 0.023 e e staggered 0 0 0 
3 0 1.275 0.549 T 0.023 0.03 e e staggered 0 0 0 
3 0 1.324 0.885 T 0.03 0.023 e e staggered 0 0 0 
3 0 1.53437 1.045 T 0.05315 0.06102 e e staggered 0 0 0 
3 0.0022599 1.48919 1.235 T e e staggered 0 0 0 
3 0.006 1.125 0.825 B m e staggered 0 0 0 v 
3 0.006 1.325 0.825 B m e staggered 0 0 0 v 
3 0.006 1.615 1.045 B m e staggered 0 0 0 v 
4 0 1.024 0.94 T 0.03 0.023 e e staggered 0 0 0 
4 0 1.10748 0.98032 T 0.06299 0.01181 e e staggered 0 0 0 
5 0 1.276 0.885 T 0.03 0.023 e e staggered 0 0 0 
5 0 1.224 0.885 T 0.03 0.023 e e staggered 0 0 0 
5 0 1.29252 0.96063 T 0.06299 0.01181 e e staggered 0 0 0 
6 0.0196849 0.825 0.185 B e e staggered 0 0 0 
6 0 0.9 0.501 T 0.023 0.03 e e staggered 0 0 0 
7 0 1.024 0.99 T 0.03 0.023 e e staggered 0 0 0 
7 0 0.9 0.549 T 0.023 0.03 e e staggered 0 0 0 
7 0 1.10748 1 T 0.06299 0.01181 e e staggered 0 0 0 
8 0.0196849 0.125 0.75 B e e staggered 0 0 0 
8 0 1.10748 1.01968 T 0.06299 0.01181 e e staggered 0 0 0 
8 0.02264 0.5 0.575 B e e staggered 0 0 0 
8 0.02264 0.75 0.575 B e e staggered 0 0 0 
9 0 0.5 0.776 T 0.023 0.03 e e staggered 0 0 0 
9 0.02264 0.5 0.675 B e e staggered 0 0 0 
10 0 0.75 0.776 T 0.023 0.03 e e staggered 0 0 0 
10 0.02264 0.75 0.675 B e e staggered 0 0 0 
11 0.0196849 1.5 0.185 B e e staggered 0 0 0 
11 0 1.29252 1 T 0.06299 0.01181 e e staggered 0 0 0 
11 0.02264 1.6 0.575 B e e staggered 0 0 0 
12 0 1.29252 1.03937 T 0.06299 0.01181 e e staggered 0 0 0 
12 0.00226 1.3508099 1.235 T e e staggered 0 0 0 
13 0 1.076 0.885 T 0.03 0.023 e e staggered 0 0 0 
13 0 1.024 0.885 T 0.03 0.023 e e staggered 0 0 0 
13 0 1.10748 0.96063 T 0.06299 0.01181 e e staggered 0 0 0 
14 0.0196849 1.18 0.185 B e e staggered 0 0 0 
14 0 1.275 0.501 T 0.023 0.03 e e staggered 0 0 0 
14 0 1.29252 0.98032 T 0.06299 0.01181 e e staggered 0 0 0