H optimize N staggered N
UNITS=INCH
$0 GND_SIGNAL
$1 UNNAMED_1_CAPNP_I146_2
$2 UNNAMED_1_EKTESTFIXTUREMAXIMPAD_I151_1
$3 UNNAMED_1_HEADER3P_I156_2
$4 UNNAMED_1_EKTESTFIXTUREMAXIMPAD_I162_1
$5 UNNAMED_1_EKMAX16191_I144_7
$6 UNNAMED_1_EKMAX16191_I144_2
#
#Netlist points
#
0 0.02008 0.425 0.345 B e e staggered 0 0 0 
0 0.033465 0.125 0.365 B e e staggered 0 0 0 
0 0 0.631 0.561 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
0 0 0.56555 0.44016 T 0.03346 0.00984 e e staggered 0 0 0 
0 0 0.56555 0.42047 T 0.03346 0.00984 e e staggered 0 0 0 
0 0 0.63445 0.42047 T 0.03346 0.00984 e e staggered 0 0 0 
0 0 0.63445 0.44016 T 0.03346 0.00984 e e staggered 0 0 0 
0 0 0.63445 0.47953 T 0.03346 0.00984 e e staggered 0 0 0 
0 0.01 0.64 0.615 B m e staggered 0 0 0 v 
0 0.01 0.64 0.66 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.02008 0.425 0.615 B e e staggered 0 0 0 
1 0 0.385 0.779 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
1 0 0.569 0.561 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
1 0 0.56752 0.47953 T 0.0374 0.00984 e e staggered 0 0 0 
2 0.02264 0.55 0.86 B e e staggered 0 0 0 
2 0.033465 0.125 0.865 B e e staggered 0 0 0 
2 0 0.385 0.841 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
3 0.02264 0.65 0.86 B e e staggered 0 0 0 
3 0 0.735 0.656 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
4 0.02264 0.75 0.86 B e e staggered 0 0 0 
4 0.033465 0.9 0.65 B e e staggered 0 0 0 
5 0.02008 0.735 0.475 B e e staggered 0 0 0 
5 0 0.735 0.594 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
5 0 0.63445 0.45984 T 0.03346 0.00984 e e staggered 0 0 0 
6 0.02008 0.425 0.48 B e e staggered 0 0 0 
6 0.033465 0.125 0.62 B e e staggered 0 0 0 
6 0 0.56555 0.45984 T 0.03346 0.00984 e e staggered 0 0 0