H optimize N staggered N
UNITS=INCH
$0 GND_SIGNAL
$1 UNNAMED_1_BANANA_I192_P
$2 UNNAMED_1_CAPNP_I203_1
$3 UNNAMED_1_BANANA_I191_P
$4 $NONE$
$5 UNNAMED_1_DIOTVS_I207_A
$6 UNNAMED_1_EKMAX16171_I170_GATE
$7 UNNAMED_1_EKMAX16171_I170_EN
#
#Netlist points
#
0 0 2.34 0.97224 T 0.09843 0.24803 e e staggered 0 0 0 
0 0.0196849 2.955 0.9 B e e staggered 0 0 0 
0 0.0196849 0.45 0.9 B e e staggered 0 0 0 
0 0.125 3.005 0.5 B e e staggered 0 0 0 
0 0.125 0.5 0.5 B e e staggered 0 0 0 
0 0 1.465 1.1025 T 0.06 0.06 e e staggered 0 0 0 
0 0 0.89315 0.53 T 0.05315 0.03543 e e staggered 0 0 0 
0 0.005 1.42 1.1025 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0 0.995 1.39482 T 0.11457 0.12244 e e staggered 0 0 0 
1 0 1.32409 1.64 T 0.16142 0.04528 e e staggered 0 0 0 
1 0.0196849 0.45 1.105 B e e staggered 0 0 0 
1 0.125 0.5 1.505 B e e staggered 0 0 0 
1 0 1.35 1.2375 T 0.06 0.06 e e staggered 0 0 0 
1 0 1.465 1.2375 T 0.06 0.06 e e staggered 0 0 0 
1 0.021655 1.305 0.695 B e e staggered 0 0 0 
1 0 1.56791 1.23984 T 0.02756 0.01181 e e staggered 0 0 0 
1 0 1.56791 1.22016 T 0.02756 0.01181 e e staggered 0 0 0 
1 0.005 1.51 1.215 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0 1.04827 0.685 T 0.06299 0.0748 e e staggered 0 0 0 
2 0.0196849 0.975 0.345 B e e staggered 0 0 0 
2 0 1.35 1.1025 T 0.06 0.06 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.785 1.1325 T 0.06 0.06 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.03685 0.53 T 0.05315 0.03543 e e staggered 0 0 0 
2 0.021655 1.305 0.895 B e e staggered 0 0 0 
2 0 1.68209 1.20047 T 0.02756 0.01181 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.625 1.23 T 0.0689 0.06417 e e staggered 0 0 0 
3 0 2.34 1.37776 T 0.09843 0.24803 e e staggered 0 0 0 
3 0 1.72961 1.74 T 0.36614 0.42717 e e staggered 0 0 0 
3 0.0196849 2.955 1.105 B e e staggered 0 0 0 
3 0.125 3.005 1.505 B e e staggered 0 0 0 
3 0 1.785 1.2675 T 0.06 0.06 e e staggered 0 0 0 
3 0 1.68209 1.25953 T 0.02756 0.01181 e e staggered 0 0 0 
4 0 2.14709 1.175 T 0.16535 0.19685 e e staggered 0 0 0 
4 0 2.53291 1.175 T 0.16535 0.19685 e e staggered 0 0 0 
4 0 1.68209 1.22016 T 0.02756 0.01181 e e staggered 0 0 0 
4 0 1.68209 1.23984 T 0.02756 0.01181 e e staggered 0 0 0 
4 0.093505 0.2 0.2 B e e staggered 0 0 0 
4 0.093505 3.305 0.2 B e e staggered 0 0 0 
4 0.093505 3.305 1.805 B e e staggered 0 0 0 
4 0.093505 0.2 1.805 B e e staggered 0 0 0 
5 0 0.995 1.01136 T 0.32835 0.3748 e e staggered 0 0 0 
5 0 0.88173 0.685 T 0.06299 0.0748 e e staggered 0 0 0 
5 0.005 1.14479 1.0171 B m e staggered 0 0 0 v 
5 0.005 1.14479 1.1671 B m e staggered 0 0 0 v 
5 0.005 1.14479 0.8671 B m e staggered 0 0 0 v 
5 0.005 0.84479 1.0171 B m e staggered 0 0 0 v 
5 0.005 0.84479 1.1671 B m e staggered 0 0 0 v 
5 0.005 0.84479 0.8671 B m e staggered 0 0 0 v 
5 0.005 0.99479 1.0171 B m e staggered 0 0 0 v 
5 0.005 0.99479 1.1671 B m e staggered 0 0 0 v 
5 0.005 0.99479 0.8671 B m e staggered 0 0 0 v 
6 0 1.32409 1.84 T 0.16142 0.04528 e e staggered 0 0 0 
6 0.031495 1.089 1.89 B e e staggered 0 0 0 
6 0 1.56791 1.25953 T 0.02756 0.01181 e e staggered 0 0 0 
6 0.005 1.56791 1.27556 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.021655 1.305 0.795 B e e staggered 0 0 0 
7 0 1.56791 1.20047 T 0.02756 0.01181 e e staggered 0 0 0 
7 0.005 1.56791 1.18444 B m e staggered 0 0 0 v