H optimize N staggered N
UNITS=INCH
$0 UNNAMED_1_EKMAX16137_I122_6
$1 GND_SIGNAL
$2 VDD
$3 UNNAMED_1_EKMAX16137_I122_2
$4 UNNAMED_1_EKMAX16137_I122_5
$5 UNNAMED_1_EKMAX16137_I122_3
$6 UNNAMED_1_EKMAX16137_I122_8
$7 UNNAMED_1_EKMAX16137_I122_7
#
#Netlist points
#
0 0.02008 0.9 0.515 B e e staggered 0 0 0 
0 0 0.75 0.644 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
0 0 0.58445 0.49016 T 0.03346 0.00984 e e staggered 0 0 0 
0 0.009 0.75 0.6 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.02008 0.68 0.435 B e e staggered 0 0 0 
1 0.02008 0.9 0.155 B e e staggered 0 0 0 
1 0.033465 0.125 0.3 B e e staggered 0 0 0 
1 0 0.375 0.444 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
1 0 0.419 0.625 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
1 0.02264 0.575 0.875 B e e staggered 0 0 0 
1 0 0.46614 0.11157 T 0.12598 0.03937 e e staggered 0 0 0 
1 0 0.73386 0.11157 T 0.12598 0.03937 e e staggered 0 0 0 
1 0 0.51555 0.47047 T 0.03346 0.00984 e e staggered 0 0 0 
2 0.02008 0.74 0.88 B e e staggered 0 0 0 
2 0.033465 0.125 0.75 B e e staggered 0 0 0 
2 0 0.75 0.706 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
2 0 0.6 0.706 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
2 0 0.675 0.706 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
2 0 0.481 0.625 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
2 0.02264 0.375 0.875 B e e staggered 0 0 0 
2 0 0.51752 0.52953 T 0.0374 0.00984 e e staggered 0 0 0 
3 0.033465 0.125 0.5 B e e staggered 0 0 0 
3 0 0.375 0.506 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
3 0 0.51555 0.50984 T 0.03346 0.00984 e e staggered 0 0 0 
4 0.02008 0.9 0.335 B e e staggered 0 0 0 
4 0 0.46614 0.30843 T 0.12598 0.03937 e e staggered 0 0 0 
4 0 0.73386 0.30843 T 0.12598 0.03937 e e staggered 0 0 0 
4 0 0.58445 0.47047 T 0.03346 0.00984 e e staggered 0 0 0 
5 0.02264 0.475 0.875 B e e staggered 0 0 0 
5 0 0.51555 0.49016 T 0.03346 0.00984 e e staggered 0 0 0 
5 0.009 0.455 0.47 B m e staggered 0 0 0 v 
6 0.02008 0.9 0.88 B e e staggered 0 0 0 
6 0 0.6 0.644 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
6 0 0.58445 0.52953 T 0.03346 0.00984 e e staggered 0 0 0 
6 0.009 0.6 0.6 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.02008 0.9 0.695 B e e staggered 0 0 0 
7 0 0.675 0.644 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
7 0 0.58445 0.50984 T 0.03346 0.00984 e e staggered 0 0 0 
7 0.009 0.675 0.6 B m e staggered 0 0 0 v