H optimize n staggered n
$0 $NONE$
$1 $$$10047
$2 $$$11795
$3 $$$30632
$4 $$$8961
$5 $$$8963
$6 EN/UVLO
$7 GND
$8 VCC
$9 $$$18501
$10 $$$18558
#
#Netlist points
#
0 0.0625 0.2 1.7 B e e staggered 0 0 0 
0 0.0625 1.6 0.2 B e e staggered 0 0 0 
0 0.0625 0.2 0.2 B e e staggered 0 0 0 
0 0.0625 1.6 1.7 B e e staggered 0 0 0 
1 0.0185 0.4 0.47 B e e staggered 0 0 0 
1 0.02 0.11 0.47 B e e staggered 0 0 0 
1 0.02 0.21 0.47 B e e staggered 0 0 0 
1 0 0.9843701 0.6904724 T 0.031496 0.011811 e e staggered 0 0 0 
2 0.0075 1.185 0.6 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.0075 0.905 0.53 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.02 1.375 0.17 B e e staggered 0 0 0 
2 0.02 1.375 0.27 B e e staggered 0 0 0 
2 0 1.185 0.67 T 0.06 0.06 e e staggered 0 0 0 
2 0 1.2816142 0.835 T 0.114173 0.173228 e e staggered 0 0 0 
2 0 0.9056299 0.6904724 T 0.031496 0.011811 e e staggered 0 0 0 
3 0 1.1083858 0.835 T 0.114173 0.173228 e e staggered 0 0 0 
3 0 0.9843701 0.7495276 T 0.031496 0.011811 e e staggered 0 0 0 
4 0 0.865 0.84 T 0.06 0.06 e e staggered 0 0 0 
4 0.02 0.6 1.2 B e e staggered 0 0 0 
4 0.02 0.6 1.3 B e e staggered 0 0 0 
4 0 0.73 0.8025 T 0.022 0.022 e e staggered 0 0 0 
4 0 0.8345669 1.255 T 0.13 0.04 e e staggered 0 0 0 
4 0 0.9095669 0.7495276 T 0.03937 0.011811 e e staggered 0 0 0 
5 0.02 0.79 0.17 B e e staggered 0 0 0 
5 0.02 0.79 0.27 B e e staggered 0 0 0 
5 0 0.985 0.6425 T 0.022 0.022 e e staggered 0 0 0 
5 0 0.9843701 0.7101575 T 0.031496 0.011811 e e staggered 0 0 0 
6 0.02 0.11 1.01 B e e staggered 0 0 0 
6 0.02 0.21 1.01 B e e staggered 0 0 0 
6 0.0185 0.4 1.01 B e e staggered 0 0 0 
6 0.0185 0.4 0.8 B e e staggered 0 0 0 
6 0 0.9056299 0.7298425 T 0.031496 0.011811 e e staggered 0 0 0 
7 0.005 0.875 0.595 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.005 0.95 0.765 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.005 0.95 0.73 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.005 0.875 0.635 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.0075 0.69 0.66 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.0075 1.225 1.255 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.0075 1.225 1.215 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0.0075 1.225 1.295 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0 0.825 0.6325 T 0.04 0.03 e e staggered 0 0 0 
7 0 0.975 0.84 T 0.06 0.06 e e staggered 0 0 0 
7 0.0185 0.4 0.37 B e e staggered 0 0 0 
7 0.02 1.31 1.205 B e e staggered 0 0 0 
7 0.02 1.31 1.305 B e e staggered 0 0 0 
7 0.02 1.08 0.17 B e e staggered 0 0 0 
7 0.02 1.08 0.27 B e e staggered 0 0 0 
7 0 0.73 0.6575 T 0.022 0.022 e e staggered 0 0 0 
7 0 1.075 0.67 T 0.06 0.06 e e staggered 0 0 0 
7 0 1.0354331 1.255 T 0.13 0.04 e e staggered 0 0 0 
7 0 0.9843701 0.7298425 T 0.031496 0.011811 e e staggered 0 0 0 
8 0.0075 0.985 0.56 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0.0075 0.77 0.56 B m e staggered 0 0 0 v 
8 0 0.825 0.6975 T 0.04 0.03 e e staggered 0 0 0 
8 0.02 0.11 0.7 B e e staggered 0 0 0 
8 0.02 0.21 0.7 B e e staggered 0 0 0 
8 0 0.985 0.5975 T 0.022 0.022 e e staggered 0 0 0 
8 0 0.9056299 0.7101575 T 0.031496 0.011811 e e staggered 0 0 0 
9 0 0.73 0.7575 T 0.022 0.022 e e staggered 0 0 0 
9 0.0185 0.4 1.11 B e e staggered 0 0 0 
10 0 0.73 0.7025 T 0.022 0.022 e e staggered 0 0 0 
10 0.0185 0.4 0.7 B e e staggered 0 0 0