H optimize N staggered N
$0 $NONE$
$1 GND_SIGNAL
$2 3.3V
$3 GROUND
$4 ISO_5V
$5 UNNAMED_1_CAPNP_I59_1
$6 VL
$7 UNNAMED_1_DIORECTIFIER_I135_K
$8 UNNAMED_1_DIORECTIFIER_I131_A
$9 CANH
$10 CANL
$11 UNNAMED_1_EKHEADER2P_I114_1
$12 UNNAMED_1_EKHEADER2P_I126_2
$13 TXD_ISO
$14 POL_ISO
$15 RXD_ISO
$16 UNNAMED_1_MAX14932_I74_OUTB1
$17 UNNAMED_1_MAX14932_I74_OUTB2
$18 UNNAMED_1_MAX14932_I74_INB1
$19 TXD
$20 CONTROL
$21 RXD
#
#Netlist points
#
0 0 19.62276 16.766 T 0.0689 0.02559 e e staggered 0 0 0 
0 0.0625 19.216 15.924 B e e staggered 0 0 0 
0 0.0625 19.224 17.773 B e e staggered 0 0 0 
0 0.0625 21.739 17.781 B e e staggered 0 0 0 
0 0.0625 21.751 15.933 B e e staggered 0 0 0 
1 0 19.49 16.965 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
1 0 19.62276 16.966 T 0.0689 0.02559 e e staggered 0 0 0 
1 0 19.62276 16.666 T 0.0689 0.02559 e e staggered 0 0 0 
1 0.031495 19.508 17.453 B e e staggered 0 0 0 
1 0.031495 19.516 15.993 B e e staggered 0 0 0 
1 0.01378 19.59336 16.162 B e e staggered 0 0 0 
1 0.006 19.403 17.003 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.006 19.525 16.625 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0 19.49 17.027 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
2 0 19.62276 17.016 T 0.0689 0.02559 e e staggered 0 0 0 
2 0 19.62276 16.716 T 0.0689 0.02559 e e staggered 0 0 0 
2 0.0354349 19.254 17.453 B e e staggered 0 0 0 
2 0.006 19.533 16.716 B m e staggered 0 0 0 v 
3 0 19.976 17.094 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
3 0 20.432 16.681 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
3 0 20.162 16.87 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
3 0 21.20437 16.822 T 0.05315 0.06102 e e staggered 0 0 0 
3 0 20.0605 17.201 T 0.06 0.06 e e staggered 0 0 0 
3 0 21.11073 17.299 T 0.06299 0.0748 e e staggered 0 0 0 
3 0 21.14573 16.339 T 0.06299 0.0748 e e staggered 0 0 0 
3 0 19.84324 16.666 T 0.0689 0.02559 e e staggered 0 0 0 
3 0 19.84324 16.766 T 0.0689 0.02559 e e staggered 0 0 0 
3 0 19.84324 16.966 T 0.0689 0.02559 e e staggered 0 0 0 
3 0 20.27276 16.866 T 0.0689 0.02559 e e staggered 0 0 0 
3 0.031495 19.962 15.993 B e e staggered 0 0 0 
3 0.031495 19.954 17.453 B e e staggered 0 0 0 
3 0.018 20.354 15.96 B e e staggered 0 0 0 
3 0.02264 21.029 15.95 B e e staggered 0 0 0 
3 0.02559 21.738 16.526 B e e staggered 0 0 0 
3 0.01378 19.88864 16.162 B e e staggered 0 0 0 
3 0.006 19.9 16.6 B m e staggered 0 0 0 v 
3 0.006 19.908 16.766 B m e staggered 0 0 0 v 
3 0.006 19.932 16.966 B m e staggered 0 0 0 v 
3 0.006 20.095 16.885 B m e staggered 0 0 0 v 
3 0.006 20.432 16.608 B m e staggered 0 0 0 v 
3 0.006 21.021 17.299 B m e staggered 0 0 0 v 
3 0.006 21.06 16.3 B m e staggered 0 0 0 v 
3 0.006 21.283 16.822 B m e staggered 0 0 0 v 
4 0 19.914 17.094 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
4 0 20.162 16.808 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
4 0 20.358 16.301 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
4 0 19.9255 17.201 T 0.06 0.06 e e staggered 0 0 0 
4 0 19.84324 17.016 T 0.0689 0.02559 e e staggered 0 0 0 
4 0 20.27276 16.816 T 0.0689 0.02559 e e staggered 0 0 0 
4 0.0354349 20.3 17.455 B e e staggered 0 0 0 
4 0.018 20.482 17.45 B e e staggered 0 0 0 
4 0.02559 21.738 17.126 B e e staggered 0 0 0 
4 0.006 19.944 17.292 B m e staggered 0 0 0 v 
4 0.006 20.097 16.808 B m e staggered 0 0 0 v 
4 0.006 20.358 16.367 B m e staggered 0 0 0 v 
5 0 21.019 16.861 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
5 0 21.02 16.788 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
5 0 21.12563 16.822 T 0.05315 0.06102 e e staggered 0 0 0 
6 0 20.494 16.681 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
6 0 20.49324 16.766 T 0.0689 0.02559 e e staggered 0 0 0 
6 0.0354349 20.786 17.446 B e e staggered 0 0 0 
6 0.018 20.582 17.45 B e e staggered 0 0 0 
6 0.02264 20.629 15.95 B e e staggered 0 0 0 
6 0.006 20.593 16.64 B m e staggered 0 0 0 v 
7 0 21.27727 17.299 T 0.06299 0.0748 e e staggered 0 0 0 
7 0.02362 21.29176 17.139 B e e staggered 0 0 0 
7 0.02362 21.29176 17.009 B e e staggered 0 0 0 
8 0 21.31227 16.339 T 0.06299 0.0748 e e staggered 0 0 0 
8 0.02362 21.32176 16.649 B e e staggered 0 0 0 
8 0.02362 21.32176 16.509 B e e staggered 0 0 0 
9 0.02362 20.91624 16.649 B e e staggered 0 0 0 
9 0.02362 20.88624 17.139 B e e staggered 0 0 0 
9 0 20.49324 16.866 T 0.0689 0.02559 e e staggered 0 0 0 
9 0.031495 21.498 17.415 B e e staggered 0 0 0 
9 0.018 20.697 16.869 B e e staggered 0 0 0 
9 0.02559 21.738 16.926 B e e staggered 0 0 0 
10 0 20.958 16.788 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
10 0.02362 20.91624 16.509 B e e staggered 0 0 0 
10 0.02362 20.88624 17.009 B e e staggered 0 0 0 
10 0 20.49324 16.816 T 0.0689 0.02559 e e staggered 0 0 0 
10 0.031495 21.498 16.141 B e e staggered 0 0 0 
10 0.02559 21.738 16.726 B e e staggered 0 0 0 
10 0.006 20.84672 16.78 B m e staggered 0 0 0 v 
11 0 20.358 16.239 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
11 0 19.84324 16.716 T 0.0689 0.02559 e e staggered 0 0 0 
11 0.018 20.354 16.06 B e e staggered 0 0 0 
12 0 20.957 16.861 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
12 0.018 20.797 16.869 B e e staggered 0 0 0 
13 0 20.231 17.055 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
13 0 20.27276 16.916 T 0.0689 0.02559 e e staggered 0 0 0 
13 0.02264 20.729 15.95 B e e staggered 0 0 0 
13 0.006 20.424 16.997 B m e staggered 0 0 0 v 
14 0 20.231 17.13 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
14 0 20.49324 16.916 T 0.0689 0.02559 e e staggered 0 0 0 
14 0.02264 20.829 15.95 B e e staggered 0 0 0 
15 0 20.081 16.725 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
15 0 20.27276 16.766 T 0.0689 0.02559 e e staggered 0 0 0 
15 0.02264 20.929 15.95 B e e staggered 0 0 0 
16 0 20.169 17.055 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
16 0 19.84324 16.916 T 0.0689 0.02559 e e staggered 0 0 0 
17 0 20.169 17.13 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
17 0 19.84324 16.866 T 0.0689 0.02559 e e staggered 0 0 0 
17 0.006 19.93 16.865 B m e staggered 0 0 0 v 
17 0.006 20.105 17.13 B m e staggered 0 0 0 v 
18 0 20.019 16.725 T 0.038 0.03 e e staggered 0 0 0 
18 0 19.84324 16.816 T 0.0689 0.02559 e e staggered 0 0 0 
19 0 19.62276 16.916 T 0.0689 0.02559 e e staggered 0 0 0 
19 0.031495 19.233 17.166 B e e staggered 0 0 0 
20 0 19.62276 16.866 T 0.0689 0.02559 e e staggered 0 0 0 
20 0.031495 19.233 16.841 B e e staggered 0 0 0 
21 0 19.62276 16.816 T 0.0689 0.02559 e e staggered 0 0 0 
21 0.031495 19.233 16.541 B e e staggered 0 0 0