H optimize N staggered N
$0 VIN
$1 GND_SIGNAL
$2 VOUT
$3 OVLO_SET
#
#Netlist points
#
0 0.0196849 0.5 1.2 B e e staggered 0 0 0 
0 0 0.70903 1.186 T 0.023 0.03 e e staggered 0 0 0 
0 0 0.91703 1.20619 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
0 0 0.81903 1.22763 T 0.03543 0.05315 e e staggered 0 0 0 
0 0.0041349 0.99213 1.22194 T e e staggered 0 0 0 
0 0.0041349 0.99213 1.20619 T e e staggered 0 0 0 
1 0.0196849 1.4 0.63603 B e e staggered 0 0 0 
1 0.0196849 1.4 1.01201 B e e staggered 0 0 0 
1 0.0196849 0.5 1.01201 B e e staggered 0 0 0 
1 0 0.84109 0.898 T 0.023 0.03 e e staggered 0 0 0 
1 0.02264 0.69334 0.769 B e e staggered 0 0 0 
1 0 0.91703 1.14419 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
1 0 1.09203 1.14419 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
1 0 0.81903 1.08393 T 0.03543 0.05315 e e staggered 0 0 0 
1 0.0187 1.07427 0.669 B e e staggered 0 0 0 
1 0.0187 0.97427 0.769 B e e staggered 0 0 0 
1 0.0041349 1.00787 1.19044 T e e staggered 0 0 0 
1 0.0625 0.15 0.15 B e e staggered 0 0 0 
1 0.0625 1.85 0.15 B e e staggered 0 0 0 
1 0.0625 1.85 1.85 B e e staggered 0 0 0 
1 0.0625 0.15 1.85 B e e staggered 0 0 0 
1 0.009 1.03 1.159 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.009 1.095 1.104 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.009 0.775 1.074 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.009 0.875 1.169 B m e staggered 0 0 0 v 
1 0.009 0.88 0.904 B m e staggered 0 0 0 v 
2 0.0196849 1.4 1.2 B e e staggered 0 0 0 
2 0 1.09203 1.20619 T 0.03 0.038 e e staggered 0 0 0 
2 0.0041349 1.00787 1.22194 T e e staggered 0 0 0 
2 0.0041349 1.00787 1.20619 T e e staggered 0 0 0 
3 0.0196849 1.4 0.82402 B e e staggered 0 0 0 
3 0 0.84109 0.85 T 0.023 0.03 e e staggered 0 0 0 
3 0 0.70903 1.138 T 0.023 0.03 e e staggered 0 0 0 
3 0.02264 0.69334 0.869 B e e staggered 0 0 0 
3 0.0187 1.07427 0.869 B e e staggered 0 0 0 
3 0.0041349 0.99213 1.19044 T e e staggered 0 0 0