H optimize n staggered n
$0 $NONE$
$1 1W
$2 3.3V
$3 DNC3
$4 DNC5
$5 GND
$6 GPIO
$7 SCL
$8 SDA
#
#Netlist points
#
0 0.0295 1.29 0.855 B e e staggered 0 0 0
0 0.035 0.8 1.345 B e e staggered 0 0 0
0 0.009 1.01545 0.98 B e e staggered 0 0 0
0 0.009 1.03515 1.04 B e e staggered 0 0 0
0 0.0625 3.335 -0.345 B e e staggered 0 0 0
0 0.009 3.332 0.758 B e e staggered 0 0 0
0 0.0295 3.325 0.13 B e e staggered 0 0 0
0 0.011 3.331 0.604 B e e staggered 0 0 0
0 0 0.125 0.125 T 0.125 0.125 e e
0 0 1.875 0.125 T 0.125 0.125 e e
0 0 1.875 1.875 T 0.125 0.125 e e
0 0 0.125 1.875 T 0.125 0.125 e e
0 0.0625 0.125 0.125 B e e staggered 0 0 0
0 0.0625 1.875 0.125 B e e staggered 0 0 0
0 0.0625 1.875 1.875 B e e staggered 0 0 0
0 0.0625 0.125 1.875 B e e staggered 0 0 0
0 0.035 3.33 -0.185 B e e staggered 0 0 0
0 0.0195 3.33 0.285 B e e staggered 0 0 0
0 0.0175 3.33 0.445 B e e staggered 0 0 0
0 0.0295 3.33 -0.03 B e e staggered 0 0 0
0 0.0065 3.332 0.918 B e c staggered 0 0 0 v
1 0.0175 0.32 0.975 B e e staggered 0 0 0
1 0.0195 1.805 0.975 B e e staggered 0 0 0
2 0 0.575 1.155 T 0.035 0.027 e s
2 0.0175 0.32 1.175 B e e staggered 0 0 0
2 0.0295 0.8799999 0.125 B e e staggered 0 0 0
2 0.009 1.01545 1.16 B e e staggered 0 0 0
2 0.0065 0.575 1.19 B e c staggered 0 0 0 v
2 0 1.495 0.971 T 0.035 0.03 e s
2 0 1.555 0.866 T 0.035 0.03 e s
2 0.0065 1.535 1.175 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.0195 1.805 1.175 B e e staggered 0 0 0
2 0.0195 1.805 1.375 B e e staggered 0 0 0
3 0.009 1.05485 0.98 B e e staggered 0 0 0
3 0.0195 1.52 0.46 B e e staggered 0 0 0
3 0.0065 1.215 1.02 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.009 1.07455 1.22 B e e staggered 0 0 0
4 0.0065 1.215 1.22 B e c staggered 0 0 0 v
4 0.0195 1.62 0.46 B e e staggered 0 0 0
5 0.0065 0.575 1.06 B e c staggered 0 0 0 v
5 0.0175 0.32 1.075 B e e staggered 0 0 0
5 0.0295 0.6399999 0.125 B e e staggered 0 0 0
5 0 0.575 1.096 T 0.035 0.027 e s
5 0.009 1.07455 1.04 B e e staggered 0 0 0
5 0.0195 1.805 1.075 B e e staggered 0 0 0
5 0.011 1.045 1.1 B e e staggered 0 0 0
5 0.0195 1.805 1.575 B e e staggered 0 0 0
6 0.0175 0.32 0.675 B e e staggered 0 0 0
6 0.0195 1.805 0.675 B e e staggered 0 0 0
7 0.0065 1.16 0.775 B e c staggered 0 0 0 v
7 0.0175 0.32 0.775 B e e staggered 0 0 0
7 0.0295 1.3600001 0.125 B e e staggered 0 0 0
7 0.009 1.05485 1.16 B e e staggered 0 0 0
7 0.0065 1.555 0.775 B e c staggered 0 0 0 v
7 0.0195 1.805 0.775 B e e staggered 0 0 0
7 0 1.555 0.81 T 0.035 0.03 e s
7 0.0195 1.805 1.675 B e e staggered 0 0 0
8 0.0065 0.985 0.875 B e c staggered 0 0 0 v
8 0.0175 0.32 0.8750001 B e e staggered 0 0 0
8 0.0295 1.12 0.125 B e e staggered 0 0 0
8 0.009 1.03515 1.22 B e e staggered 0 0 0
8 0.0065 1.495 0.875 B e c staggered 0 0 0 v
8 0.0195 1.805 0.875 B e e staggered 0 0 0
8 0 1.495 0.915 T 0.035 0.03 e s
8 0.0195 1.805 1.475 B e e staggered 0 0 0