LTM4620 の技術解説ビデオ – デュアル13A またはシングル26A DC/DC µModule レギュレータ

LTM4620の電流分担

2個の LTM4620 µModule レギュレータが、起動時、定常状態、およびシャットダウン時に電流を分担。

LTM4620の電流分担

LTM4620の効率

20V入力/1.2V出力時、効率は広範な負荷電流にわたって測定されます。 100Aの負荷電流では、測定効率は83%となります。
 

LTM4620の効率

LTM4620 の短絡保護

出力をグランドに短絡させると、出力電流はゼロに下がります。短絡を除去すると、出力電圧が直ちに回復し、通常動作を続けます。
 

LTM4620 の短絡保護

LTM4620 100A および26Aでの熱性能

負荷電流が100Aでエアフローがない場合、最高温度は 103 ℃に達します。200LFMのエアフローでは、温度は低下します。
 

LTM4620 100A および26Aでの熱性能