HFAN-02.6.0:低速(<622Mbps)光トランスミッタのノイズとワンダの低減

2006年05月31日

Figure 1

   

要約

このアプリケーションノートでは、低速(< 622Mbps)光トランスミッタにおいて垂直アイクロージャが生じる一般的な原因について取り上げます。また、トランスミッタの診断に役立つ、設計に関する提案とテストを提示し、性能向上のための方法も提示します。このアプリケーションノートでは、主としてMAX3735AとMAX3646に焦点を当てます。これらのデバイスは一般に、マルチレート(155Mbps~2.7Gbps)と低データレートのアプリケーションで使用されているからです。

myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成

この記事に関して

製品

最新メディア 21
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成