banner background image

RF Applications

ADI partners with customers to Instrument the Future. Leveraging industry-leading capabilities, we enable technological advances, further scientific discovery, and improve quality of life. ADI delivers complete solutions from antenna-to-bits and measurement-to-information.

RF技術ソリューション

当社は、設計スキル、深いシステム・ノウハウ、GaAs、GaN、SiGe、SOI、CMOSなどの多様なプロセス技術のユニークな組み合わせにより、業界で最も完全なRFポートフォリオを提供します。このことが、ビットからビームまで、DCから100GHzを超えるRFシグナル・チェーン全体を網羅する、業界で最も広範なRF ICポートフォリオを支える差別化要因です。

1,000を超える高性能RF ICと、広範なシングルチップおよびモジュール・パッケージ・オプションにより、通信、試験計測機器、産業、商業、航空宇宙・軍事市場向けのほぼ全てのアプリケーション向けに、高性能RFファンクション・ブロックと高集積トランシーバー・ソリューションの豊富な選択肢を提供しています。

アナログ・デバイセズは、戦略的パートナーシップを通じて、5G、自動運転車、リモート・ヘルスケア、製造、計測器、衛星通信、航空宇宙、防衛などの分野で画期的な進歩を可能にしています。以下のケース・スタディをお読みいただき、RF技術を活用することで、企業がイノベーションをより迅速かつ高い信頼度で市場に送り出せるよう支援する、アナログ・デバイセズの取り組みをご確認ください。

未来の工場をサポートする

メーカーがメンテナンス・コストやダウンタイムを減らすためにワイヤレス・ソリューションに注目している理由と、その分野の専門家と連携することで「あればよい機能」と「不可欠な機能」とを切り分ける方法についてご覧ください。

アナログ・デバイセズの
ワイヤレス化された工場について読む

Helping the Factory

RFアプリケーションが衛星通信の未来を変える

あるベンチャー企業のロー・コストですぐに利用できる高性能ソリューションが衛星通信業界に革命を起こし、高速接続を切望している地球上の様々な場所でブロードバンド接続を可能にしている様子をご覧ください。

アナログ・デバイセズの
宇宙におけるRFアプリケーションを確認する

Applications Reshaping