{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}
お客様のビジョンに最適な産業ソリューションをご覧ください。
航空宇宙および防衛システム
今日のレーダー、通信、航空電子工学、防衛用エレクトロニクスなどの高度な防衛システムは、システム・レベルで最大の性能とセキュリティが要求されます。
オートモーティブ・ソリューション
自動車の電動化、デジタル・キャビン、ネットワーク、コネクティビティの技術を活用することにより、アナログ・デバイセズのソリューションは、より安全なモビリティ、充実した機能を備えたキャビン環境、より効率的なEVを実現します。高精度センシング、エッジ処理、そしてソフトウェアおよびワイヤレスなどの技術におけるアナログ・デバイセズのイノベーションは、インテリジェント・エッジでの実用的な知見を実現し、自動車をインテリジェンス・センターに変化させます。
コンスーマ用技術ソリューション
アナログ・デバイセズは、人々の生活、仕事、交流を変えるイノベーションを生み出すことで、人間の知覚的な体験をより優れたものにします。
データ・センター・ソリューション
データ・センターの計算性能、ストレージ密度、およびスループットが向上したことによって、より高いエネルギー効率と電力密度、そしてより広い帯域幅と小さい遅延の光コネクティビティが求められるようになっています。アナログ・デバイセズの革新的なデータ・センター・ソリューションは、効率、密度、信頼性を最大化するように設計されています。当社は、高密度サーバー、ストレージ、およびネットワーク機器用の業界をリードするパワー・マネージメント・システム、光制御ソリューション、データ・センター・インフラストラクチャ開発用のセンサー・ソリューションなどを含む、最先端の、包括的なソリューションを提供しています。当社の製品は、エッジからハイパースケールまでのあらゆるサイズのデータ・センターの要求を満たし、最高水準の性能スループットを確保します。
エネルギー・ソリューション
エネルギー・マネージメント、エネルギー・ストレージ、および電力変換に関する当社のソリューションは、クリーンなエネルギー・グリッドへの移行の促進に寄与しています。高精度センシング、信号変換、絶縁、エッジ処理、パワー・マネージメント技術のイノベーションを利用することにより、再生可能発電やマイクログリッド、商用グレードのエネルギー・ストレージとグリッド・インフラストラクチャまで、幅広いアプリケーションを実現しています。
ヘルスケア・ソリューション
アナログ・デバイセズはヘルスケアを促進するエコシステムの最前線に身を置き、すべての人の生活が変わるようなイノベーションを提供します。各分野の専門知識と包括的な技術ポートフォリオの組み合わせを通して、より良い結果につながるヘルスケア・ソリューションを実現しています。
産業オートメーション
卓越したイノベーションと最高クラスの技術フランチャイズを通じて、アナログ・デバイセズは、製造現場や製造プラントにおける生産性の向上、柔軟な製造工程によるパーソナル化された製品の提供、原料使用量と消費電力を削減するエッジでのインテリジェントな知見の生成を実現しています。信頼できるアドバイザとして、アナログ・デバイセズはお客様と連携して容易に採用できるソリューションを共創し、デジタル・トランスフォーメーションを実現して、産業のサステナブルな未来を構築します。
計装および測定ソリューション
アナログ・デバイセズは、お客様とのパートナーシップで未来を切り開きます。業界トップクラスの能力を活用し、技術の進歩、科学的発見の促進、生活の質の向上を実現します。アナログ・デバイセズは、アンテナからビット、測定から情報まで、完全なソリューションを提供します。
インテリジェント・ビル・ソリューション
世界中の建築物に、より安全でエネルギー効率が高くサステナブルな構造がこれまで以上に採用されています。アナログ・デバイセズのインテリジェント・ビル・ソリューションでは、スマート・ビルディングのデジタル変革に関する知見をいち早く活用しています。
ワイヤレス通信ソリューション
現在、ほぼすべての無線通信(電話、テキスト、ダウンロード)がアナログ・デバイスのICを通っています。広範なポートフォリオでRF周波数域全体をカバーし、セルラー・ワイヤレス・インフラストラクチャ、ポイントtoポイント通信、ポータブル無線、プライベート・ネットワーク、および非地上系ネットワーク向けに、品質と信頼性、およびコスト効率の高いソリューションを提供します。