banner background image

インダストリ 4.0 への移行の加速化

ADI partners with customers to Instrument the Future. Leveraging industry-leading capabilities, we enable technological advances, further scientific discovery, and improve quality of life. ADI delivers complete solutions from antenna-to-bits and measurement-to-information.

インダストリ4.0は、エッジからクラウドまでのコンピューティング、解析、ソフトウェアによる設定が可能なシステムなどの大きな進歩を活用して、生産性、柔軟性、安全性の飛躍的な向上をもたらします。ただ、こうした利点はわかっていても、どうすればそれを実現できるでしょうか?今投資すべき対象は何であり、将来にわたって有効性を維持するにはどうしたらよいでしょうか?

アナログ・デバイセズは知識と答えを用意して、お客様とその先のお客様がインダストリ4.0への道のりをフルスピードで進むためのお手伝いをします。検出、測定、接続、変換、給電、安全の確保など、アナログからデジタルまでの広範な機能を、専門分野に関する当社の深い知識と組み合わせることが、今日、将来を見据えた準備を進める上で生じる極めて困難なサイバーフィジカル分野の課題の解決において、非常に貴重な助けとなります。

お客様がこれまで想像できなかったほどスマートかつスピーディに次の段階に移行するための当社の支援方法を、いくつか紹介します。

お客様のインダストリ 4.0 への移行を促進するために、アナログ・デバイセズが重点を置いている分野をご確認ください。さらに、以下でそれらについて詳細をご覧ください。


インフォグラフィックをダウンロード

 

インダストリ 4.0

Now to Next(現在から未来へ)

当社のインダストリ4.0エグゼクティブ・ガイドは、今日のインダストリ4.0のビジネス機会を最大限に活用できるよう、6つの効果的なビジネス事例を掲載しています。現在何ができ、次はどうなるのか、更にそこへ到達する最も賢明な方法とは、について、実際的な知見が得られます。


エグゼクティブ・ガイドをダウンロード

BrochureOpened

絶えず変化する工場の現場:エッジからクラウドまで、新たな機会を切り開く

アナログ・デバイセズの産業ビジネス部門のジェネラル・マネージャ、Brendan O’Dowdが、エッジからクラウドまでのシグナル・チェーン全体にわたる産業界のニーズを当社が独自に把握することで、お客様にとって強い影響力を持つ新しい機会がどのように生み出されているかを紹介します。

インダストリ4.0に向けた物理的世界とデジタル世界の橋渡し

産業用オートメーションおよびエネルギー事業担当ヴァイス・プレジデントのKevin Carlinが、日々の業務からより多くの知見を引き出し、生産性を高める方法について解説します。従来のインフラストラクチャからこの新たなデジタル・ワールドへの産業界の遷移を、アナログ・デバイセズがどのように可能にしているかを紹介します。

Flexible Universal Analog I/O

柔軟性の高い汎用アナログIO

多様なプロジェクトやお客様に応じて設定が容易に変更できるソフトウェアI/Oを使用してモジュラ設計を作成することで、製品の市場投入を加速できます。必要なデザイン数が削減され、ビルドやセットアップの時間が抑えられます。必要なのは、エレメントの認定を一度行うことだけです。市販品として初のソフトウェアによる設定が可能なI/Oを使用すれば、チャンネル設定が容易になり配線を大幅に簡素化できるため、より高度な開発に時間を費やすことができます。それを利用するお客様にとっては、これまで設定変更に何時間もかかっていた製造工程が数分で終了することになります。

当社の現在の技術をご覧ください

ADI Chronousスケーラブル・イーサネット接続

クラウド・コンピューティングと堅牢な通信インフラストラクチャは、コネクテッド・ファクトリーに不可欠な要素です。今日のネットワークは、トラフィックの負荷の急増や多種多様なプロトコル間の相互運用性に関する課題に苦慮しています。また、要求の厳しいタイム・クリティカルな環境での実行の際に正確性と高い信頼性を実現できる必要があります。ADI Chronousは、ハードウェアとソフトウェアを統合化したアプローチにより、これらをはじめとする悩ましい相互運用性の問題を解決し、決定的かつ確定的な最先端の性能を実現して、ネットワークがTSN対応であることを確保しています。どれも、高額の資本を投入する必要はありません。

詳細を見る

Real-Time Deterministic Ethernet

Condition-Based Monitoring

状態基準保全

オートメーションで状態基準保全を使用して、稼働時間と効率を最大化することで、すでに、インダストリ 4.0 によって約束されている生産性ゲインの一部を実現しています。当社の高精度コンバータ、線形、絶縁、電力技術と組み合わされた MEMS 振動センサー技術は、実行可能な洞察に変換される、高品質な装置の状態データの提供を可能にします。

詳細を見る

インテリジェント・ロボットおよびコボット

インダストリ 4.0 から得られる効率および柔軟性の多くは、より多くのロボット、コボット、およびその他の高度な機器を使用することで実現されます。そのすべてが、システム設計、革新的な技術、戦略的なパートナーシップの上に築かれたより高度なモーター・コントロール・ソリューションに依存します。

当社がこの分野にどのように全力で取り組んでいるかご覧ください’

Intelligent Robots and Cobots

Cyber Security: Securing the Edge

サイバー・セキュリティ:エッジのセキュリティ確保

これまで変化の遅い市場では、インダストリ4.0が記録的なペースで採用されてきました。アナログ・デバイセズの使命は、セキュア・エッジを拡張し、サイバー・セキュア・システムの実装を容易にすることにより、お客様がインダストリ4.0のソリューションをより迅速に採用できるようにすることです。

次世代の産業用サイバー・セキュリティ・ソリューションの設計

Learn how today's breakthrough technologies are making a global impact

Discover ADI Signals+

SmartMesh

SmartMesh

インダストリ 4.0 アプリケーションの条件を満たす、実績ある堅牢なワイヤレス・ソリューションをご確認ください。SmartMesh および SmartMesh WirelessHART は、低消費電力、信頼性、レジリエンス、および拡張性が重要な最も過酷な産業環境用に設計されている唯一のワイヤレス・ネットワークです。

詳細を見る

安全性

安全性

安全でなければ、システムはスマートではありません。機能安全性は、厳密な標準化と認定条件によって、オートメーション・システム内に偏在しています。

詳細を見る

Power by Linear

パワー・マネージメント

フォーム・ファクタ、効率および EMI。インダストリ 4.0 のデータが豊富で多数のセンサーが装備された工場では、これらの性能指標がそれ以上必要となることはありせん。アナログ・デバイセズ独自の技術によって、性能を犠牲にすることなく、いかに各分野で高度な結果を実現できるかをご確認ください。

詳細を見る