banner background image

温度コントローラ(温度調節器)・温度センサ

ADI partners with customers to Instrument the Future. Leveraging industry-leading capabilities, we enable technological advances, further scientific discovery, and improve quality of life. ADI delivers complete solutions from antenna-to-bits and measurement-to-information.

温度コントローラ(温度調節器)・温度センサは、オートメーション・システム内に偏在しています。高性能な温度コントローラ(温度調節器)・温度センサ および制御ソリューションで必要とされる低ノイズとドリフト仕様を取得するため、設計者はシステム全体で複数の要因とそれぞれの影響を考慮する必要があります。アナログ・デバイセズは、RTD と熱電対アプリケーション用にカスタマイズされた製品とシグナル・チェーン・ソリューションを提供しています。

Industrial Ethernet

産業用イーサネット

今日の温度計測システム内の既存の通信プロトコルと標準をサポートしながら、将来の通信ニーズを考慮して、産業用イーサネットの設計を大幅に改善します。アナログ・デバイセズは、その答えを見つけるための多数の研究を実施し、すでに、業界をリードするパートナーと協力し、プロセスと工場の現場にイーサネットを導入しています。

詳細を見る

Interface and Isolation

インターフェースおよびアイソレーション

温度センサーとインターフェースするための条件を満たすことができるデジタル・インターフェースおよびデジタル・アイソレーション・ソリューションの詳細をご覧ください。フォトカプラに見られる多くの制約なしで、いかに革新的な技術がアイソレーション・ソリューションを牽引してきたかをご確認ください。

詳細を見る

Wireless Communications

ワイヤレス通信

産業用アプリケーションの条件を満たす、実績ある堅牢なワイヤレス・ソリューションをご確認ください。SmartMesh は、低消費電力、信頼性、レジリエンス、および拡張性が重要な最も過酷な産業環境用に設計されている唯一のワイヤレス・ネットワークです。

詳細を見る

Power by Linear Spotlight

パワー・マネージメント

フォーム・ファクタ、効率および EMI。インダストリ 4.0 のデータが豊富で多数のセンサーが装備された工場では、これらの性能指標がそれ以上必要となることはありせん。アナログ・デバイセズ独自の技術によって、性能を犠牲にすることなく、いかに各分野で高度な結果を実現できるかをご確認ください。’

詳細を見る