Lithium-ion batteries: リチウムイオン電池
Lithium-ion batteriesとは
意味
リチウムイオンバッテリ:多くのバッテリ材料は、高度に反応する金属元素であるリチウム元素に基づいている。リチウムベースのバッテリは、次の2つのアプリケーションによくみられる:携帯電話、ラップトップ、およびMP3プレーヤのような携帯機器用の電源、そして、メモリ素子やクロック給電用の低電力、超寿命アプリケーション。リチウムイオン(Li+、Li-Ion、Lion)セルは、一般的に携帯機器用電源として使用され、通常、再充電が可能。リチウムイオンおよびニッケル水素(NiMH)は、携帯アプリケーション用の支配的な再充電可能化学物質として、ニッケルカドミウム(NiCdまたはnicad)を置き換えた。マキシムには、チャージャ、残量ゲージ、およびスマートバッテリ部品などの製品向けの幅広いバッテリマネージメント製品がある。
リチウムバッテリは、通常、コイン型をしており、マキシムの不揮発性スタティックRAM (NV SRAM)、および(リアルタイムクロックのような)計時回路などの電源アイテムに使用されている。
用語を検索(アルファベット順):