AFE: アナログ・フロント・エンド
AFEとは
意味
定義
アナログ・フロント・エンド(AFE)は、A/D変換段の前に置かれる回路部分である。
高速通信AFE
高速アナログ・フロント・エンド(HS AFE)ICは、高いダイナミック性能と超低消費電力を実現できるように最適化されており、全2重(FD)モードまたは半2重(HD)モードで動作する広帯域通信アプリケーションに最適である。
超音波AFE
超音波AFEは、超音波イメージング・システム用のAFEで、チャンネル数の多いシステムやカートベースのシステム、あるいはポータブル型のシステムに使用する。通常、超音波AFEの設計には数千個におよぶディスクリート・コンポーネントが必要であるが、これらを集積化超音波トランシーバ、レシーバ、トランスミッタに置き換えれば、省電力、信頼性向上、設計期間短縮、ボード・スペース削減などを実現できる。
同義語
Analog Front End用語を検索(アルファベット順):