製品概要

機能と利点

  • コイル電流が最大2.1ARMS(3APEAK)の2相ステッピング・モータ
  • 電源電圧:12V~31V DC
  • SPI、RS485、およびUART(オプション)インターフェース
  • TMCL™およびModbusプロトコル・スタック
  • ステッピング・モータ・ドライバ内蔵
  • 8点モーション・コントローラ内蔵
  • エンコーダ・インターフェースおよびリファレンス・スイッチ入力
  • StealthChop2、CoolStep、StallGuard2、SpreadCycleに対応
  • アナログIOおよびデジタルIO

製品概要

TMCM-1290-EVALは、TMCL-IDE評価機能を備えたスタンドアロン・ボードとしてTMCM-1290の性能を評価します。標準の回路図が使用されており、様々な動作モードをテストするために複数のオプションが用意されています。TMCM-1290は、最大2.1ARMS(3APEAK)の2相バイポーラ・ステッピング・モータ用のモジュールです。SPI/RS485/UARTインターフェース・オプションを介して設定できます。

アプリケーション

  • 広範な市場
  • システム・インテグレータ
  • ラボ・オートメーション
  • 繊維産業
  • パッケージング
  • 生命科学
  • 半導体の取り扱い
  • ポンプやモータの駆動
  • 多軸アプリケーション

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション