製品概要
機能と利点
- システム構成が簡単
- 5種類のリセット出力
- 双方向アクティブローRESET
- オープンドレインアクティブローRESET
- プッシュプルアクティブローRESET
- プッシュプルアクティブローRESET
- オープンドレインアクティブローRESET
- 調整可能なリセットタイムアウト期間
- マニュアルリセット入力
- 調整可能な低電圧/過電圧電源監視機能
- 調整可能なウォッチドッグタイムアウト時間
- VCC=1Vに低下するまで有効なリセットの保証
- VCCの短時間の負遷移に耐性
- 完全実装済み、試験済み
製品概要
マキシムの監視回路は、いくつものウェハトリムのオプション対応があるため、何千もの品種を擁しています。品種が多様なため、特性が少しづつ異なるバージョン毎にサンプルを提供するのが困難です。そこで開発されたこの監視回路評価キット(SUPEVKIT)は、MAX63XX製品のスレッショルド電圧やリセットタイムアウト期間などの異なる品種をエミュレートする機能を備えております。SUPEVKITは電気的な特性の再現というより、製品のロジックを重点的に再現するためのものです。これらプロダクトファミリの中ならどのICでも、ジャンパの設定変更や、必要に応じてコンデンサを使用する方法で、簡単にエミュレートできます。
SUPEVKITがサポートするのは以下のMAX63XX製品です。
| MAX6305 | MAX6315 | MAX6322HP |
| MAX6306 | MAX6316L | MAX6326 |
| MAX6307 | MAX6316M | MAX6327 |
| MAX6308 | MAX6317H | MAX6328 |
| MAX6309 | MAX6318LH | MAX6332* |
| MAX6312 | MAX6319MH | MAX6335* |
| MAX6313 | MAX6320P | MAX6336* |
| MAX6314 | MAX6321HP | MAX6337* |
| MAX6310 | MAX6318MH | MAX6333* |
| MAX6311 | MAX6319LH | MAX6334* |
関連資料
-
SUPEVKIT: MAX63XX監視回路の評価キット Data Sheet (Rev. 0)1998/08/01PDF150K