製品概要

機能と利点

  • MAXQ7665の16ビットRISCデータ収集µC
    • 64KB (32K x 16)フラッシュメモリ
    • 512バイト(256 x 16)データRAM
  • 磁気センサ
  • UART/LIN物理インタフェース
    • RS-232
    • LIN
  • IIC EEPROM:2Kバイト
  • 外部電圧リファレンス:4.096V
  • 内蔵/外付け温度センサ
    • MAXQ7665内蔵温度センサ
    • 外付けトランジスタ温度センサ
    • 外付けリニア温度センサ
  • プログラム/デバッグ用シリアル-JTAGインタフェース
  • 電圧低下対応外部電源
  • CANインタフェース

製品概要

MAXQ7665の評価キット(EVキット)は、データ収集マイクロコントローラ(µC)のMAXQ7665の性能を評価する便利なプラットフォームです。このキットは、PCとインタフェースし、デモアプリケーションソフトウェアを実行するために必要なハードウェアを完備しています。このEVキットは、MAXQ7665の内蔵センサーとともに、外付け温度センサー、およびCANトランシーバも搭載しています。

EVキットの構成内容

  • MAXQ7665のEVキットPCB
  • プログラムおよびデバッグ用のRS-232シリアルポートケーブル
  • DC電源:12V、1.5A
  • MAXQ7665のEVキットクイックスタートCD
  • ジャンパ設定用の追加シャント