製品概要
機能と利点
- 同梱のMAXQ USB-JTAG/1-Wireアダプタの使用によってコードのロードとデバッグが容易
- JTAGインタフェースが提供するインアプリケーションのデバッグ機能
- ステップバイステップの実行トレーシング
- コードアドレス、データメモリアドレス、またはレジスタアクセスでのブレークポイント
- データメモリまたはレジスタコンテンツの閲覧および編集
- 3.3V電圧レギュレータ実装
- ICカードアプリケーション試作用の2つのスマートカードソケット(1つはフルサイズソケット、1つはSIMソケット)
- USB通信用USBトランシーバ(MAX3453)実装
- シリアルポート用レベルシフトRS-232トランシーバ(MAX3232)実装
- 薄型低電力128x32グラフィックOLEDディスプレイ
- ユーザー入力プッシュボタンスイッチ、4x4キーパッドマトリックス、およびLEDインジケータ(GPIOに接続)
- 外部トリガ回路への接続用にヘッダ上で自己破壊入力が可能
- メモリバックアップおよびリアルタイムクロック動作用バッテリおよびバッテリホルダ
- USB Mini-Bコネクタ
- プロトタイプエリア
製品概要
DeepCover®エンベデッドセキュリティソリューションは、複数層の高度な物理セキュリティによって機密データを秘匿し、可能な限り最もセキュアなキーストレージを提供します。
DeepCoverセキュアマイクロコントローラ(MAXQ1852)の評価キット(EVキット)は、MAXQ1852の性能を簡便に評価するための実証済みプラットフォームを提供します。このEVキットは、MAXQ1852のEVキットボード、サンプルソフトウェア、ドキュメント、およびMAXQ® USB-JTAG/1-Wire®アダプタボードが含まれています。EVキットボードには、SIMおよびSAMスマートカードソケット、グラフィックOLEDディスプレイ、プロセッサのI/Oポート端子へのアクセスを提供するピンヘッダ、プッシュボタンキーパッドマトリックス、DB9メスシリアルコネクタ、およびUSB Mini-Bコネクタが備わっています。このEVキットは、MAXQ1852マイクロコントローラの全体的な性能を評価するだけでなく、アプリケーションの開発やデバッグにも最適な機能完備のシステムを提供します。
アプリケーション
- 認証証明
- 電子商取引
- 電子署名生成
- EMV®バンキング
- ペー・パー・プレイ
- セキュアアクセスコントロール
- セキュアデータストレージ
関連資料
-
MAXQ1852KIT: Evaluation Kit for the MAXQ1852 Data Sheet (Rev. 0)2013/06/20PDF158K