製品概要

機能と利点

  • 同梱のMAXQ USB-JTAG/1-Wireアダプタによってコードのロードとデバッグが容易
  • JTAGインタフェースが提供するインアプリケーションのデバッグ機能
    • ステップバイステップの実行トレーシング
    • コードアドレスによるブレークポイント
    • データメモリまたはレジスタコンテンツの表示と編集
    • 2行x 20文字のLCDモジュール装備
    • 5V単一電源入力およびオンボードの3.3V電圧レギュレータ
  • 4 x 4キーパッドマトリックス
  • 外部トリガ回路への接続用にヘッダ上で自己破壊入力が可能
  • メモリバックアップおよびリアルタイムクロック動作用バッテリ
  • シリアルポート用レベルシフトRS-232インタフェース実装
  • テスト/拡張ヘッダ
  • 2つのスマートカードソケット(1つはフルサイズソケット、1つはSIMソケット)
  • Mini-USB、Type-Bコネクタ
  • ボード回路図によって簡便なリファレンスデザインを提供
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAXQ1851の評価キット(EVキット)は、セキュアマイクロコントローラのMAXQ1850またはMAXQ1851の性能を簡便に評価するための実証済みプラットフォームです。このEVキットボードは、1つのターゲットマイクロコントローラ用ソケット、2つのスマートカードソケット、1つのPINパッド、および金融端末設計の開発に必要なすべての通信コネクタを備えています。内蔵のソフトウェアおよびMAXQ® USB-JTAG/1-Wireアダプタボードによって、このEVキットは、MAXQ1850またはMAXQ1851をターゲットとしたアプリケーションのソフトウェア開発およびデバッグに最適な完全な機能的システムも提供します。MAXQ1850およびMAXQ1851マイクロコントローラは、同様の機能を備えピンコンパチブルです。MAXQ1851は、RAMメモリサイズがより大きく、セキュアな不揮発性AES鍵の生成およびストレージを備えています。

アプリケーション

  • ATMキーボード
  • 認証証明
  • 電子商取引
  • 電子署名ジェネレータ
  • EMV®バンキング
  • ペー・パー・プレイ
  • PCI端末
  • PINパッド
  • セキュアアクセスコントロール
  • セキュアデータストレージ