製品概要

機能と利点

  • 付属のMAXQ USB-JTAG/1-Wireアダプタを使用して容易にコードをロードおよびデバッグ可能
  • 1-Wireインタフェースがアプリケーション内のデバッグ機能を提供
    • ステップバイステップの実行トレーシング
    • コードアドレス、データメモリアドレス、またはレジスタアクセスによるブレークポイント設定
    • データメモリまたはレジスタ内容の表示および編集
  • 3.3V電圧レギュレータ実装
  • 磁気カード読取りヘッド
  • SPIを備えたUSBペリフェラルコントローラのMAX3420E実装
  • シリアル-USBアダプタ実装
  • I²Cメモリ実装
  • ユーザー入力プッシュボタンスイッチおよびインジケータLED (GPIOに接続)
  • プロトタイピング領域

製品概要

MAXQ1741の評価キット(EVキット)は、セキュア、シングルチップ、磁気ストライプ読取り用マイクロコントローラのMAXQ1741の機能を容易に評価するための実証済みプラットフォームを提供します。このEVキットには、MAXQ1741のEVキットのボード、サンプルソフトウェア、ドキュメント、およびMAXQ® USB-JTAG/1-Wire®アダプタが含まれています。EVボードには、磁気カードリーダヘッド、プロセッサのI/Oポートピンへのアクセスを提供するピンヘッダ、およびシリアル-USBアダプタが実装されています。このEVキットは、アプリケーションの開発とデバッグおよびMAXQ1741マイクロコントローラの総合的機能評価に最適な、完全に機能するシステムを提供します。

アプリケーション

  • ATM/POS端末
  • 物理セキュリティ/ビルアクセス