製品概要
機能と利点
- オンボードUSB-1-Wireインタフェースの使用によってコードのロードとデバッグが容易
- 1-Wireインタフェースがアプリケーション内のデバッグ機能を提供
- ステップバイステップの実行トレーシング
- コードアドレスによる最大4つの同時ハードウェアブレークポイント
- データメモリまたはレジスタコンテンツの閲覧および編集
- 3.3V電圧レギュレータ内蔵(5V入力またはUSB駆動)
- インジケータLED (GPIOに接続)とペアの6つのユーザー入力プッシュボタンスイッチ
- MAXQ1740シリアルポート用RS-232インタフェース(DB9コネクタ)
- SDI (ノーマリオープン/ノーマリクローズ)マニュアルトリガ
製品概要
DeepCover®エンベデッドセキュリティソリューションは、機密データを高度物理セキュリティの複数レイヤ下に隠し、最もセキュアなキーストレージを実現します。
DeepCoverセキュアマイクロコントローラ(MAXQ1740)の評価キット(EVキット)は、磁気カードリーダセキュアマイクロコントローラのMAXQ1740の各種機能を簡便に評価するための実証済みプラットフォームを提供します。このEVキットは、MAXQ1740のEVキットボードを内蔵しており、3トラック磁気ストライプリーダヘッドアセンブリ、シリアルポートへのレベル変換DB9 RS-232インタフェース、MAXQ622マイクロコントローラを使用するオンボードUSB-1-Wire®ローダ/デバッガインタフェース、アプリケーション用途の6つのGPIO制御プッシュボタン/LEDインジケータ、およびMAXQ1740上の全I/Oピンへのアクセスを提供するヘッダを備えています。付属のソフトウェア、およびUSBケーブルをWindows® PCに接続することによって、このEVキットは、MAXQ1740 RISCマイクロコントローラの全体的な性能を評価するだけでなく、アプリケーションの開発やデバッキングにも最適な完全な機能的システムを提供します。
アプリケーション
- ATM/POS端末
- 物理セキュリティ/ビルアクセス