製品概要

機能と利点

  • オンボードUSB-JTAGインタフェースの使用による容易なコードのロードとデバッグ
  • JTAGインタフェースが提供するアプリケーション内のデバッグ機能
    • ステップバイステップの実行トレーシング
    • コードアドレスによって最大4つの同時ハードウェアブレークポイント
    • データメモリまたはレジスタコンテンツの閲覧および編集
  • オンボード3.3V (USB駆動)および2.5V (1-Wireバス駆動)の電源電圧
  • アプリケーション用途の2つのGPIO接続プッシュボタン
  • アプリケーション用途の2つのGPIO接続LED
  • オフボード用の1-WireおよびSPIコネクタ

製品概要

DeepCover®エンベデッドセキュリティソリューションは、機密データを高度物理セキュリティの複数レイヤ下に隠し、最もセキュアなキーストレージを実現します。

DeepCoverセキュアマイクロコントローラ(MAXQ1004)の評価キット(EVキット)は、MAXQ1004の1-Wire®/SPI認証の各種機能の能力を簡便に評価するための実証済みプラットフォームを提供します。このEVキットは、MAXQ1004のEVキットボードを搭載しており、MAXQ610マイクロコントローラを使用するオンボードUSB-JTAGローダ/デバッガインタフェース、1-WireおよびSPI通信インタフェース用オフボードコネクタ、アプリケーション用途の2つのGPIO制御プッシュボタンと2つのLEDインジケータ、およびMAXQ1004上の全I/Oピンへのアクセスを提供するヘッダを備えています。付属のソフトウェア、およびUSBケーブルをWindows® PCに接続することによって、このEVキットは、MAXQ1004 RISCマイクロコントローラの全体的な性能を評価するだけでなく、アプリケーションの開発やデバッキングにも最適な機能完備のシステムを提供します。

アプリケーション

  • バッテリチャージャ
  • バッテリパック
  • ポータブル電子機器