製品概要
機能と利点
- MAXM86146を迅速に評価
- 設定の最適化に対応
- MAXM86146のアーキテクチャとソリューション方式の理解を促進
- リアルタイム監視機能
- データロギング機能
- ボード上に加速度計を実装
- Bluetooth LE
製品概要
MAXM86146の評価システム(EVシステム)は、人体のさまざまな部位(特に手首)のアプリケーション用光モジュールのMAXM86146の迅速な評価を可能にします。MAXM86146はUART、I2C、およびSPI対応インタフェースに対応します。MAXM86146は、同時に動作する2つの光読取りチャネルを備えています。このEVシステムは柔軟な構成が可能で、最小限の消費電力で測定信号品質を最適化することができます。このEVシステムは、MAXM86146の設定と使用の方法を迅速に学習するために役立ちます。
このEVシステムは2つのボードで構成されます。MAXSensor BLE#はメインのデータ収集ボードで、MAXM86146_OSB#はMAXM86146のセンサードータボードです。このEVシステムは、USB-C電源またはリチウムポリマーバッテリを使用して給電可能です。このEVシステムにはMAXM86146CFU+が実装されています。
アプリケーション
- 光心拍数(HR)
- 高SN比PPG信号の検出に最適化された性能
- 酸素飽和度
- 手首、指、耳、胸、および腹部に最適
- フィットネス、ウェルネス、および医療アプリケーション用ウェアラブル機器
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
UG-6806: MAX32664 User Guide2020/08/01PDF1M
-
MAXM86146EVSYS: Evaluation Kit for the MAXM86146 Data Sheet (Rev. 1)2022/04/12PDF4M
-
MAXM86146EVSYS Gerber Files - Design Files2023/11/13ZIP17M