製品概要
機能と利点
- 10ピンEMGAパッケージ(2.1mm × 2.6mm)のMAXM38643A ICを評価
- 入力範囲:1.8V~5.5V
- 抵抗で設定可能な出力電圧:0.7V~3.3V
- 出力電流:最大600mA
- 実証済み2層1オンス銅PCBレイアウト
- 小型ソリューションを実証
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAXM38643AのEMGA評価キット(EVキット)は、EMGAパッケージに封止されたMAXM38643A ICを評価します。MAXM38643Aは超低自己消費電流ステップダウンDC-DCコンバータです。このEVキットは1.8V~5.5Vの入力範囲で動作し、抵抗で設定可能な0.7V~3.3Vの出力電圧を提供します。このEVキットは最大600mAの電流を供給します。このEVキットには、MAXM38643AEMB+が実装されています。
アプリケーション
- Bluetooth® LE機器
- ヒアラブル
- スペースに制約のあるポータブル製品
- 1つのリチウムイオンおよびコイン電池で動作する製品
- 超低電力IoT、NB IoT
- ウェアラブル
- 有線、ワイヤレス製品
関連資料
-
MAXM38643AEVKEMGA: Evaluation Kit for the MAXM38643 Data Sheet (Rev. 0)2021/08/19PDF322K