製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:0.5V~5.5V
- MAXM20343は94%の高効率を実現(VIN = 3.3V、VOUT = 3.3V、IOUT = 300mA)
- MAXM20344は94.5%の高効率を実現(VIN = 3.3V、VOUT = 5V、IOUT = 300mA)
- ソフトスタート時間は32ms固定
- INGOOD出力とPGOOD出力(それぞれのOUTへのプルアップ抵抗を装備)
- 薄型の表面実装部品
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装済みおよび試験済み
製品概要
MAXM20343/MAXM20344評価用ボードは、MAXM20343/MAXM20344モジュールの性能評価を目的とする実証済みの設計です。これらの各モジュールは0.5V~5.5Vの入力範囲で動作し、最大2.5Wの出力電力を供給します。これらのモジュールは、評価用ボードで最適な性能と部品サイズを実現するように構成されています。
MAXM20343モジュールは3.3V出力に設定されており、0.5V~5.5Vの入力範囲で最大2.5Wを供給します。
MAXM20344モジュールは5V出力に設定されており、0.5V~5.5Vの入力範囲で最大2.5Wを供給します。
これらの評価用ボードは、固定ソフトスタート信号、INGOOD信号、PGOOD信号を生成します。MAXM20343/MAXM20344モジュール・ファミリのデータシートには、該当する部品の詳細が記載されています。これらの評価用ボードを使用する前に、このデータシートと併せて参照してください。
はじめに
必要な装置
- 0.5V~5.5V DC、2A電源(× 1)
- デジタル・マルチメータ(DMM)
- 3.3Vで最大0.75A、5Vで最大0.5Aをシンクできる負荷抵抗
関連資料
-
MAXM20343EVKIT/MAXM20344EVKIT Gerber Files2024/12/13ZIP3 M