製品概要
機能と利点
- 高集積ソリューション
- 広い入力範囲:4.5V~21.5V
- 出力の設定値:1.5V (最大300mAの出力電流を供給)
- 高効率:75.50% (VIN = 12V、VOUT = 1.5V、100mA時)
- スイッチング周波数:500kHz
- ENABLE/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
- PFM機能によって軽負荷効率を向上
- 固定内部ソフトスタートタイミング:4.1ms
- RESET出力、VCCへのプルアップ抵抗実装
- 過電流および過熱保護(OCPおよびOTP)
- 薄型、表面実装部品
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
- CISPR22 (EN55022) Class B伝導および放射妨害波に適合
製品概要
MAXM17903の1.5V出力評価キット(EVキット)は、高電圧、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCモジュールのMAXM17903を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、最大300mAの負荷に対して1.5V出力を提供するように設定されています。このEVキットは調整可能な入力低電圧ロックアウト、選択可能なモード、およびオープンドレインのアクティブローRESET信号を備えています。MAXM17903のデータシートにはモジュールの完全な説明が記載されているため、デモ回路に変更を加える前にこのEVキットのデータシートと併せて読んでおく必要があります。モジュールの完全な特長、利点、およびパラメータについては、MAXM17903のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- 4~20mA電流ループ受電センサー
- バッテリ駆動機器
- 汎用ポイントオブロード
- HVACおよびビル制御
- 産業用センサーおよびプロセス制御
- LDOの代替
- USB Type-C給電の負荷
関連資料
-
MAXM17903EVKIT ODB File - Design Files2023/06/09ZIP3M