製品概要
機能と利点
- 高集積ソリューション/シールドされたインダクタ内蔵
- 広い入力範囲:4.5V~42V
- FB (フィードバック端子)の固定抵抗分圧器によるプリセット3.3V出力
- 設定可能な出力電圧機能:0.9V~12V
- 出力電流:最大3.5A
- 高効率:91.2% (VIN = 12V、VOUT = 3.3V、0.74A時)
- スイッチング周波数:500kHz
- イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
- 調整可能なソフトスタート時間
- PWM、PFM、DCMのいずれかのモードを選択可能
- オープンドレイン、アクティブローRESET出力
- 外部周波数同期
- 過電流および過熱保護
- 薄型表面実装部品
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAXM17544の評価キット(EVキット)は、高電圧、高効率、電流モード方式、同期整流ステップダウン、DC-DCスイッチングパワーモジュールであるMAXM17544のデモ回路です。このEVキットは、3.3V出力用に設計され、4.5V~42Vの広い入力電圧範囲で最大3.5Aの負荷電流を供給します。EVキットは、小型部品の使用を可能にする最適な500kHzスイッチング周波数でスイッチするため、高性能を維持しながらソリューションサイズを最小化することができます。このEVキットは、高精度イネーブル入力、オープンドレインのアクティブローRESET出力信号、および外部周波数同期を備えており、簡素で信頼性の高い起動シーケンスを提供し、レギュレータ間のビート周波数を除去することが可能です。また、EVキットは、各種出力電圧設定用の部品実装オプション、調整可能な入力低電圧ロックアウト、および起動時の突入電流制御用のソフトスタート時間も備えています。MAXM17544 ICのデータシートは、このデバイスの詳細な解説が提供されており、デモ回路に変更を加える前に、評価キットのデータシートと併せて読んでおく必要があります。
アプリケーション
- 基地局ポイントオブロードレギュレータ
- 分散電源レギュレーション
- FPGAおよびDSPポイントオブロードレギュレータ
- HVACおよびビル制御
- 産業用電源
対象となる製品
関連資料
-
MAXM17544EVKIT: Evaluation Kit for MAXM17544 Data Sheet (Rev. 0)2015/05/08PDF480K
-
MAXM17544EVKIT Gerber File - Design Files2023/06/09ZIP6M