製品概要

機能と利点

  • 高集積ソリューション/シールドされたインダクタ内蔵
  • 広い入力範囲:12V~60V
  • プリセット出力電圧:5V
  • 出力電流:最大1A
  • 高効率:84% (VIN = 24V、VOUT = 5V、1.0A時)
  • スイッチング周波数:540kHz
  • イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • 調整可能なソフトスタート時間
  • オープンドレインアクティブローRESET出力
  • 内部補償
  • 過電流および過熱保護
  • 薄型、表面実装部品
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAXM17502の評価キット(EVキット)は、高電圧、高効率、電流モード、同期整流ステップダウンDC-DCスイッチングパワーモジュールのMAXM17502の実証回路です。このEVキットは、広い12V~60Vの入力電圧範囲から5Vで最大1Aの負荷電流を提供するように設計されています。このEVキットは最適な540kHzのスイッチング周波数でスイッチングするため、高性能を維持しながら小型の部品およびソリューションサイズが可能です。このEVキットは高精度のイネーブル入力およびオープンドレインアクティブローのRESET出力信号を提供し、簡素で高信頼性の起動シーケンスを提供します。また、EVキットは、各種出力電圧の設定、調整可能な入力低電圧ロックアウト、および起動時の突入電流制御用のソフトスタート時間用の部品実装オプションも備えています。MAXM17502モジュールのデータシートは、このデバイスの詳細な解説が提供されており、デモ回路に変更を加える前に、評価キットのデータシートと併せて読んでおく必要があります。

アプリケーション

  • バッテリ駆動機器
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • 高電圧LDO代替
  • HVACおよびビル制御
  • 産業用センサーおよびプロセス制御

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション

EE-Sim