製品概要

機能と利点

  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル非同梱)
  • USB駆動(外部電源不要)
  • USB経由でリアルタイムデータ収集

製品概要

MAXADCliteの評価キット(EVキット)は、マキシムの超小型、超低電力、12ビット、2チャネルアナログ-デジタルコンバータ(ADC)であるMAX11645を評価します。このEVキットでは、ADCの内部リファレンスまたは外部印加リファレンス電圧の使用が可能です。

このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応ソフトウェアを備えており、USBケーブルを介してデータを収集することができます。

アプリケーション

  • バッテリ駆動試験装置
  • ハンドヘルドポータブルアプリケーション
  • 医療用機器
  • 電源監視
  • 受信信号強度インジケータ
  • ソーラーパワー遠隔システム
  • システム監視