製品概要
機能と利点
- 高精度温度測定(誤差±0.3℃以下)
- USB経由でリアルタイムデータ収集
- USB-PC接続(Mini-USB Type A—B)
- USB駆動(外部電源不要)
- Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAXADC-RTDの評価キット(EVキット)は、プログラマブルゲインを備えた超低電力、16ビット、シリアル出力デルタシグマアナログ-デジタルコンバータ(ADC)のMAX11213を評価します。このEVキットは、PT1000白金RTD温度センサーを使用し、-15℃~+100℃の範囲で高精度温度測定(誤差±0.3℃以下)を提供します。RTDは、基板の他の部分と接続して使用することが可能で、リモート検出用に配線することもできます。RTDは水につけないでください。
このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応ソフトウェアを備えており、USBケーブルを介してデータを収集することができます。
アプリケーション
- バッテリアプリケーション
- ポータブル計測機器
- センサ計測(温度および圧力)
- 重量計
関連資料
-
MAXADCRTD: Evaluation Kit for the MAX11213 Data Sheet (Rev. 0)2011/06/17PDF1M