製品概要

機能と利点

  • フレキシブルな入力および出力構成
  • 単一電源範囲:+6V~+38V
  • デュアル電源範囲:±3V~±19V
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX9943の評価キット(EVキット)は、高電圧、高精度、低ドリフト、低電力オペアンプのMAX9943を評価する完全実装および試験済みPCBです。

アプリケーション

  • アンプ
  • 自動試験装置(ATE)
  • ディスプレイ:産業用、フロントパネル、および計器
  • 高性能ADC/DAC入力/出力
  • 高電圧ATE
  • 産業用計測
  • 産業用:プロセス測定および制御
  • ループ駆動システム
  • パネルメータ
  • パワーメータ
  • プログラマブルロジックコントローラ(PLC)
  • センサインタフェース

対象となる製品