製品概要

機能と利点

  • MAX9926UのモードA1、A2、およびB動作を検証
  • デュアル差動およびシングルエンド可変磁気抵抗(VRまたは磁気ピックアップ)センサーを評価
  • ゼロクロス、ピーク検出、適合型スレッショルド方式、および回転方向を検証
  • ローパスセンサー入力フィルタ内蔵
  • 5Hz~25kHzのVRセンサーを評価
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX9926Uの評価キット(EVキット)は、16ピンQSOPパッケージで提供されるMAX9926U ICを使用したデュアルチャネル差動可変磁気抵抗(VRまたは磁気ピックアップ)センサーインタフェース回路を含む完全実装および試験済み回路基板です。このデュアルチャネルインタフェース回路は、差動またはシングルエンドVRセンサー信号ペアの評価用の差動アンプも備えており、1の利得を提供します。このEVキット回路への入力電力は、4.5V~5.5VのDC電源で供給することができます。MAX9926U ICの温度範囲は-40℃~+125℃です。このEVキットは、-55℃~+125℃の温度範囲を持つ車載パワートレインセーフティ機器定格のセラミックコンデンサを使用しています。

MAX9926UのEVキット回路は、適応型ピークスレッショルドとゼロクロス検出モードを内蔵するMAX9926U ICの動作を検証し、さらには、外部スレッショルドの評価のためにマイクロコントローラパルス幅変調(PWM)信号とインタフェースするように構成することもできます。このEVキットは、差動およびシングルエンドVRセンサーの両方とインタフェースすることができます。このEVキットは、5Hz~25kHzの外部VR信号を評価することができます。

アプリケーション

  • カムシャフトVRSインタフェース
  • クランクシャフトVRSインタフェース
  • 車速VRSインタフェース