製品概要

機能と利点

  • MAX9924U MODE A1、A2、B、およびC動作を検証
  • 差動およびシングルエンドセンサ(VRまたは磁気ピックアップ)を評価
  • ゼロクロスおよび適応型スレッショルドメカニズムを検証
  • ローパスセンサ入力フィルタ搭載
  • 5Hz/24kHzの三角波発生器搭載
  • MAX9925を評価(IC置換が必要)
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX9924Uの評価キット(EVキット)は、10ピンµMAX®パッケージで提供されるMAX9924U ICを使用した差動可変磁気抵抗(VR)センサインタフェース回路を搭載した完全実装および試験済みPCBです。このシングルチャネルインタフェース回路は、差動またはシングルエンドVRセンサ(磁気ピックアップセンサ)信号を評価する差動アンプも備え、1V/V固定利得を提供します。このEVキット回路への入力電力は、4.5V~5.5VのDC電源によって供給することができます。MAX9924U ICの温度範囲は-40℃~+125℃です。

MAX9924UのEVキット回路は、内部適応型ピークスレッショルドとゼロクロス検出モードを備えたMAX9924U ICの動作を検証するように設定することができます。このEVキット回路は、外部スレッショルドを評価するためにマイクロコントローラのPWM信号にインタフェースすることもできます。また、外部VR信号が評価に使用できない場合、実装済みの設定可能な三角波発生器とMAX9000 ICを使って、5Hz、55Hz、2.5kHz、または24kHzの三角波信号を供給します。

アプリケーション

  • カムシャフトVRSインタフェース
  • クランクシャフトVRSインタフェース
  • 車速VRSインタフェース