製品概要
機能と利点
- 単一電源動作:2.7V~5.25V
- 実証済みオーディオPCBレイアウト
- オンボードのUSBインタフェース回路によってI²C対応信号を生成
- USB-PC接続(ケーブル同梱)
- ユーザー提供I²C対応信号用PCBパッド
- オーディオ入力/出力信号用PCBパッド
- 2mm x 2.5mm、20ピン(5 x 4) UCSP™パッケージのMAX9875ERP+を評価
- Windows 2000/XPおよびWindows Vista (32ビット)対応ソフトウェア
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9875の評価キット(EVキット)は、MAX9875 ICを評価するための実装および試験済みPCBです。MAX9875は、D級オーディオパワーアンプおよびステレオDirectDrive®ヘッドフォンアンプで、2線式I²Cインタフェース経由で通信します。MAX9875は、ユーザー定義の入力構成、入力利得、入力ソース、出力イネーブル、音量制御、および発振器周波数変調モードを備えています。ユーザー定義の各機能は、I²C対応シリアルインタフェースを使ってプログラムされ、最大400kbpsのデータレートで通信します。このI²Cデータは、コンピュータまたはユーザー提供のI²Cバスを使って、オンボードのUSBインタフェース回路経由で送信されます。
また、このEVキットは、Windows® 2000/XP®およびWindows Vista®対応のソフトウェアも備えており、MAX9875の各機能を実行するためのユーザインタフェースを提供します。プログラムは、メニュー方式で、ボタン、チェックボックス、およびトラックバー内蔵のグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を完備します。
アプリケーション
- 携帯電話
- ポータブルマルチメディアプレーヤー
対象となる製品
関連資料
-
MAX9875EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9875 Data Sheet (Rev. 0)2009/06/25PDF592K